Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FUJITSU SPLIT AUXG18-24KRLB
GENERAL

FUJITSU SPLIT AUXG18-24KRLB

Google-Übersetzung,
  • Einzigartiges Circular Flow-Design
  • Individuelle Lamellensteuerung
  • Kompaktes und leichtes Außengerät
  • Betrieb bei niedriger Umgebungstemperatur
  • Diverse Kassettengitter
Spezifikation
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AUXG18KRLB / 5.2kW / 6.0kW AUXG22KRLB / 6.0kW / 7.0kW AUXG24KRLB / 6.8kW / 7.5kW
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSPLIT_AUXG18-24KRLB
  • ProduktfamilieSplit Air Conditioner
  • ProduktgruppeIndoor Unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-03-31
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)246
  • Breite (mm)840
  • Tiefe (mm)840
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inJapan
  • Nettogewicht (kg)24
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-33 39 00
  • OmniClassTitelAir Conditioning Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC