Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Gypsum Wall Board, 12.5mm

Gypsum Wall Board, 12.5mm

Google-Übersetzung,

Gipswandplatte, allgemein als Trockenbau bekannt, ist der technische Produktname, der von Herstellern für eine bestimmte Platte/Platte aus Calciumsulfatdihydrat (Gips) mit oder ohne Zusatzstoffe verwendet wird, die typischerweise zwischen dicken Lagen Deck- und Trägerpapier extrudiert wird und in verwendet wird die Konstruktion von Innenwänden, Decken und Trennwandsystemen in Wohn-, institutionellen und kommerziellen Strukturen und entwickelt, um eine monolithische Oberfläche bereitzustellen, wenn Fugen und Befestigungsköpfe mit einem Fugenbehandlungssystem abgedeckt werden. Ein Hauptvorteil von Gipsplatten gegenüber Sperrholz, Hartfaserplatten und Faserplatten ist ihre starke Feuerbeständigkeit. Gipsprodukte bieten auch Schalldämmung, Wirtschaftlichkeit, Vielseitigkeit, Qualität und Bequemlichkeit.

Technische Spezifikation
  • Referenznummergypsum_wall_board_12_5
  • ProduktfamilieMaterials
  • ProduktgruppeBuilding materials
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Tiefe (mm)12.5
Verwandt
  • HauptmaterialGips
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Gipskarton- und Faserplatten
  • IFCClassificationMaterial
  • UNSPSCNameGypsum board
  • UNSPSCCode30161509
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_10_30_35
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGypsum board partition systems
  • Klassifizierung09 29 00
  • Format2014TitelGypsum Board
  • OmniClassNummer23-13 13 11 19
  • OmniClassTitelGypsum
  • CSIUniFormatIICodeC1010
  • CSIUniFormatIITitlePartitions
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit