Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
wedi Curb Over US

wedi Curb Over US

Google-Übersetzung,

wedi Aufsätze sind in mehreren Varianten für die Gestaltung von Duscheinstiegen mit erforderlichen Übergängen erhältlich und können sowohl mit wedi Fundo Duschtassen als auch mit herkömmlichen Mörtelbettsystemen installiert werden. Wasserfest und vielseitig können wedi Aufsatzkränze befliest werden, bevor Glastüren, Paneele oder Glasbausteine eingebaut werden. Bei der Installation von Duschtürschienen wird anstelle von Schraubbefestigungen Epoxidkleber empfohlen.

Spezifikation
  • ApplicationShowers or wet rooms, areas with private and commercial use indoors, with direct contact with process and cleaning water
    FormCurb
    Integral Accessoriesn/a
    Materials Framen/a
    Materials SeatA waterproof extruded polystyrene rigid foam core with a special, resistant and glass, fibre reinforced cement coating
    Operating Temperature Range-58 / +175° F
    Tensile Strength65 psi
Technische Spezifikation
  • Referenznummerwedi-curb-over-us
  • ProduktfamilieWedi US
  • ProduktgruppeShower Products
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-17
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Gipskarton- und Faserplatten
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit