Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OSB Oriented Strand Board, 18mm

OSB Oriented Strand Board, 18mm

Google-Übersetzung,

Oriented Strand Board (OSB), im britischen Englisch auch als Flakeboard, Sterling Board und Aspenite bekannt, ist eine Art Holzwerkstoff, der Spanplatten ähnelt und durch Hinzufügen von Klebstoffen und anschließendes Komprimieren von Schichten aus Holzsträngen (Flocken) in bestimmten Ausrichtungen gebildet wird.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerosb_18
  • ProduktfamilieMaterials
  • ProduktgruppeBuilding materials
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2440
  • Breite (mm)1220
  • Tiefe (mm)18
Verwandt
  • HauptmaterialHolzpressspan
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Holzträger und Holzwerkstoffe
  • IFCClassificationMaterial
  • UNSPSCNameWood sheathing or sheets
  • UNSPSCCode30103604
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_97_58
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOriented strand boards
  • Klassifizierung06 11 13
  • Format2014TitelEngineered Wood Products
  • OmniClassNummer23-13 35 19 15 17
  • OmniClassTitelEngineered Wood Products
  • CSIUniFormatIICodeC10
  • CSIUniFormatIITitleINTERIOR CONSTRUCTION
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit