SCHÖN. WARM. LANGLEBIG.
Warum Redwood wählen?
Echtes Redwood aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern Nordkaliforniens ist ein rein natürlicher, nachwachsender Rohstoff, der sich für eine Vielzahl von Bauprojekten eignet, für die Nadelholz üblich ist. Redwood kann anstelle von Western Red Cedar und ähnlichen Nadelholzarten verwendet werden. Redwood-Produkte umfassen Bretter, Verkleidungen, Terrassendielen, Zäune, Schnittholz und Balken, die für den Bau von Terrassen, Zäunen, Gartenhäusern, Landschaftsgestaltung, Fassadenverkleidungen und Paneelen, Fachwerkkonstruktionen und unzähligen weiteren Projekten im Innen- und Außenbereich verwendet werden können. Nur wenige andere Baumaterialien vereinen die natürliche Schönheit, die warme Ausstrahlung, die Langlebigkeit und die Vielseitigkeit von echtem Redwood. Redwood lässt sich mit herkömmlichen Holzbearbeitungswerkzeugen hervorragend bearbeiten und nimmt Farben, Beizen und andere Oberflächenbehandlungen sehr gut auf. Doch es ist die satte, rote Farbe, die Redwood legendär macht. Jedes Redwood-Brett ist einzigartig. Diese Einzigartigkeit lässt sich mit künstlichen Alternativprodukten nicht erreichen.
Redwood-Hölzer
Die Rotholzbalken von Humboldt Sawmill eignen sich hervorragend für Fachwerkkonstruktionen und sichtbare Balken, die beeindruckende Ergebnisse erzielen und die natürliche Schönheit und Stärke des Rotholzes in massive Holzbauprojekte einbringen. Als eines der leichtesten und dennoch tragfähigen Nadelhölzer Nordamerikas ist Rotholz von Humboldt Sawmill ideal für eine Vielzahl von Konstruktionsanwendungen, bei denen große Balken benötigt werden. Die Rotholzbalken von Humboldt Sawmill werden aus dem Kernholz des Baumes geschnitten und sind in den Sorten „Kernholz pur“ und „kernfrei“ (FOHC) erhältlich. Sie sind gehobelt oder roh in verschiedenen Abmessungen verfügbar, darunter 3 Zoll, 4 Zoll, 6 Zoll und 8 Zoll.