Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Roofing, Asphalt Shingle, 2.7mm

Roofing, Asphalt Shingle, 2.7mm

Google-Übersetzung,

Eine Asphaltschindel verwendet Asphalt zur Abdichtung und ist eine der am weitesten verbreiteten Dachabdeckungen, da sie relativ geringe Anschaffungskosten hat und relativ einfach zu installieren ist. Asphaltschindeln bestehen aus: einem Grundmaterial (Bio-Filz oder Glasfasermatte, das den witterungsbeständigen Komponenten Halt gibt und der Schindel Festigkeit verleiht); Asphalt und Füllstoffe; und Oberflächenmaterial (im Allgemeinen in Form von Mineralgranulat, das Schutz vor Stößen und UV-Abbau bietet und die Feuerbeständigkeit verbessert). Die häufigste Form sind Streifenschindeln, meist mit drei Laschen (3-Laschen-Streifenschindeln). Schindeln können in einer einzigen Schicht oder in zwei oder mehr Schichten hergestellt werden. Letztere sind im Allgemeinen als laminierte Streifenschindeln oder architektonische Schindeln bekannt und haben ein dreidimensionales Aussehen.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerroofing_asphalt_shingle_2_7
  • ProduktfamilieMaterials
  • ProduktgruppeBuilding materials
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Tiefe (mm)2.7
Verwandt
  • HauptmaterialAsphalt
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
  • IFCClassificationMaterial
  • UNSPSCNameRoofing materials
  • UNSPSCCode301515
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs, floor and paving elements
  • Klassifizierung07 51 13
  • Format2014TitelBuilt-Up Asphalt Roofing
  • OmniClassNummer23-13 39 15 11
  • OmniClassTitelAsphalt Roof Shingles
  • CSIUniFormatIICodeB30
  • CSIUniFormatIITitleROOFING