Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Conero - Profile square
Geopietra

Conero - Profile square

Google-Übersetzung,

MODELL | CONERO P38
MADE TO ORDER MODELL (nicht auf Lager)
GRÖSSE: 50- 500 cm2
DICKE: 3-4 cm

BIM-BILDGRÖSSE: Basis 300 cm

MUROGEOPIETRA® INSTALLATION UND ERWEITERTE MATERIALIEN IN EINEM EINZIGEN INTEGRIERTEN SYSTEM.

QUADRATISCHES PROFIL.
Steinblockwand, die von ihrer ursprünglichen groben Form in eine eher rechteckige Form gearbeitet wurde, mit horizontalen Verläufen unterschiedlicher Höhe und vertikalen Fugen, die schön versetzt sind. Die Lösung hat einen soliden, geordneten Charakter und bringt die grundlegenden Aspekte der Einheit und Horizontalität in allen Installationen zum Ausdruck.

ERSTELLEN SIE IHRE EIGENE MUROGEOPIETRA®-LÖSUNG.
Das Conero
-Modell eignet sich als Mauerwerk AUF ANFRAGE , daher kundenspezifische Mischungen von Modellen und Farbtönen, die speziell für ein bestimmtes Projekt erstellt wurden. Diese Wandlösungen entstehen aus der engen Zusammenarbeit des Forschungs- und Entwicklungslabors mit Designern und Kunden.

INNOVATIVE MATERIALIEN UND MONTAGEVERFAHREN.
Geopietra
® engagiert sich seit jeher für die Entwicklung innovativer Materialien und Installationsmethoden, die Erlangung von Anerkennungen für seine Produkte, die Bereitstellung der besten Garantien für die Verwendung in Gebäuden und die Gewährleistung der Sicherheit und Effizienz der erstellten Immobilienlösungen.

ZERTIFIZIERTER ERFOLG.

BRANDTEST LEPIR II : 2018 | Frankreich | murogeopietra ® auf EPS-Verkleidung erfüllt die Kriterien der Nichtausbreitung des Feuers über das nächste Stockwerk hinaus und hat die Genehmigung erhalten, das öffentliche Gebäude R+2 abzudecken.
ANTI-SEISMIC-PRÜFUNGEN UNI EN 1998-1 : 2016 | Frankreich | Die Verordnung legt die grundlegenden Leistungsanforderungen fest, die für Hoch- und Tiefbauwerke in seismischen Gebieten gelten. murogeopietra ® gilt als die erste rekonstruierte erdbebensichere Steinmauer in Europa, sogar mit externer Wärmedämmung.

INSTALLATION UND ERWEITERTE MATERIALIEN IN EINEM EINZIGEN INTEGRIERTEN SYSTEM.
Murogeopietra
® wird als einzelnes integriertes System vermarktet. Es verwendet das Geocoll -Nivellierungsleimsystem, die hochmoderne Verlegung der Geopietra ® -Verkleidung auf einem zuvor vorbereiteten Untergrund und die Anwendung des GEOBI -Zweikomponentenmörtels. Geopietra ® stellt das glaubwürdigste umweltfreundlich hergestellte Steinfurnier der Welt her. Geopietra ® ist eine Mischung aus Portlandzementbeton, leichten Zuschlägen und dauerhaften Farben auf Mineraloxidbasis. Der Stein wird nur aus natürlichen Rohstoffen hergestellt und jeder Stein wird mit großer Sorgfalt von Hand gefärbt und in ein Produkt höchster Handwerkskunst verwandelt, das absolut einzigartig ist.

Spezifikation
  • Supply and installation of murogeopietra® veneer, a guaranteed integrated system, consisting of: Geopietra® manufactured stone and / or brick composed of lightweight aggregates, in order to be light, breathable and with low thermal conductivity. Model ________________________________ Shades ____________________ to cover sq/m _____________ of wall and ml ____________ of corners. Murogeopietra® will be laid in the version: LAYING WITH JOINT LAYING WITH JOINT PLUS (Stone + GeoFit) according to the official table DRY STACK PLUS (Stone + GeoFit) consider a 10% to 20% increase in material to compensate for the lack of joint for dry laying + GeoFit inserts integration according to the official table. DRY STACK in models that do not have the murogeopietra plus version, consider only a 10 to 20% increase in material to compensate for the lack of joint. Murogeopietra® veneer will be bonded using a specific Geocoll® system mortar, based on natural hydraulic lime, produced according to EN998, supplied for n° ___________ bags. In case of laying with JOINT, the grouting will be done using the laying system __ normal joint, __ full joint, __ over grout joint with GeoBi, a special two-component system mortar, available in (fine or coarse) _____________ grain and (sabbia, marche, toscana, grigio chiaro, grigio, arena)____________ colour , supplied for n° _______ bags. The integrated system must comply with the following thermo-technical parameters: - coefficient of thermal conductivity (λ) not exceeding 0.1866 W / mk; - coefficient of resistance to vapour diffusion (μ) not exceeding 26.4; - density (δ) not exceeding 1,200 kg / m3. A special Geopietra Technical Manual will be attached to the supply, showing the operations of assessment and preparation of the laying base, use of the adhesive, laying and grouting, which the installer must follow. If the user does not respect all the laying conditions indicated in the Technical Manual (wich can be downloaded on the website www.geopietra.com in the Technical Manual section) and does not use the integrated murogeopietra system, all forms of guarantee will be void and no responsibility will be chargeable to the seller.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerConero-Profile-square
  • ProduktfamilieProfile square
  • ProduktgruppeConero
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-12-25
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialBeton
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
  • IFCClassificationOberfläche
  • UNSPSCNameWall finishing materials
  • UNSPSCCode301615
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_20_85
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStone cladding systems
  • Klassifizierung06 61 13
  • Format2014TitelSimulated Stone Fabrications
  • CSIUniFormatIICodeC3010
  • CSIUniFormatIITitleWall Finishes

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit