Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Elevetor Max
Geoplast

Elevetor Max

Permanente Schalung für technische Verfüllungen, Höhenanpassungen und Kriechräume

Spezifikation
  • Elevetor Max ist eine permanente Schalung für technische Verfüllungen, Niveauanpassungen und Kriechkeller. Sie besteht aus einem Basisgitter, höhenverstellbaren PVC-Rohren (Ø125, Ø160 oder Ø200) und einer größeren oberen Schalung von 71 x 71 x 15 cm, die Lasten bis zu 5.000 kg/m² tragen kann.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerelevetor-max
  • ProduktfamilieFOUNDATIONS
  • ProduktgruppeFoundation products
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-02-01
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)710
  • Tiefe (mm)710
Verwandt
  • HauptmaterialPolypropylen
  • Sekundär MaterialPVC
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Weitere Konstruktionselemente
  • Classifications.Uniclass2015CodeTE_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFormwork