Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Geopod
Geoplast

Geopod

Geopod ist eine permanente Modulschalung für den Bau von Kassettenplattenfundamenten und Geschossdecken auf expansiven Tonböden.

Spezifikation
  • Geopod besteht zu 100 % aus recyceltem PP was den Einsatz von Beton reduziert, und Bauprojekte nachhaltig profitabler macht.

    Das große Geopod-Modul mit den Maßen 109 x 109 x H30 cm bildet Rippen mit einem Abstand von 120 cm, die der australischen Norm AS 2870-2011 für Wohnbaudecken und -fundamente voll entsprechen.

    Das Sortiment umfasst auch Geopod-Midi (1/4 des Hauptpods) und Geopod-Mini (1/8 des Hauptpods) für horizontale Ausgleiche und zur Anpassung an jede Baustelle.

    Geopod ist auch mit Abstandshaltern ausgestattet, die eine sequenzielle Aufstellung der Pods und eine schnelle und einfache manuelle Installation ermöglichen.

    Geopods stapelbare Module decken eine Fläche von 95 m2 mit einer einzigen H180-cm-Palette ab, was eine reduzierte und unkomplizierte Logistik ermöglicht.

Technische Spezifikation
  • Referenznummergeopod
  • ProduktfamilieFOUNDATIONS
  • ProduktgruppeFoundation products
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-03-15
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)30
  • Breite (mm)109
  • Tiefe (mm)109
Verwandt
  • HauptmaterialPolypropylen
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Weitere Konstruktionselemente
  • Classifications.Uniclass2015CodeTE_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFormwork
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit