Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kabelschacht GEO-CRL

Kabelschacht GEO-CRL

- Kabelschacht DN1000 / H1000

- Durchmesser: 1140mm , Höhe: 1000mm

- Marke / Produzent: GEOplast

- Einstiegsöffnung: DN/da 600/625

- kürzbar um 100 mm

- Material: 100% Polyethylen ohne Schäumungszusätze

- wasserdichte Ausführung

- mit horizontaler Versteifungsrippe zur Auftriebssicherung

- diese Ausführung ist geeignet für Schachtabdeckungen bis Klasse D

Anwendung:
- PE Kabelziehschächte für Elektro- und Telekommunikationsleitungen, 
für Aufnahme von Spleißmuffen, Patchfeldern, Abzweigern, LWL-Kabeln usw..,

Spezifikation
  • - Kabelschacht DN1000 / H1000

    - Durchmesser: 1140mm , Höhe: 1000mm

    - Marke / Produzent: GEOplast

    - Einstiegsöffnung: DN/da 600/625

    - kürzbar um 100 mm

    - Material: 100% Polyethylen ohne Schäumungszusätze

    - wasserdichte Ausführung

    - mit horizontaler Versteifungsrippe zur Auftriebssicherung

    - diese Ausführung ist geeignet für Schachtabdeckungen bis Klasse D

    Anwendung:
    - PE Kabelziehschächte für Elektro- und Telekommunikationsleitungen, 
    für Aufnahme von Spleißmuffen, Patchfeldern, Abzweigern, LWL-Kabeln usw..,

Technische Spezifikation
  • Referenznummercable-chamber-geo-crl100
  • ProduktfamilieShaft systems
  • ProduktgruppeCable shaft
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-11-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1000
  • Breite (mm)1000
  • Tiefe (mm)1000
Verwandt
  • HauptmaterialPolyethylen
  • Entwickelt inÖsterreich
  • Hergestellt inÖsterreich
  • Nettogewicht (kg)35
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTiefbau und Infrastruktur - Straßenbauelemente
  • IFCClassificationKabelsegment
  • ETIM-CodeEG000005
  • ETIM-NameSub-floor systems
  • OmniClassNummer23-13 23 21
  • OmniClassTitelRopes, Wires, and Cables

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Österreich