Elegant und diskret
Fastlane Glassgate 150 ist ein kompaktes optisches Drehkreuz mit schlanken, sockelhohen Schranken. Es kombiniert fortschrittliche optische Technologie mit bidirektionalen Glasschwingtoren für schnellen Durchsatz und intelligente Heckklappenerkennung. Mit Fastlane hat Sicherheit noch nie so einladend ausgesehen.
Erweiterte Intelligenz
Fastlane-Drehkreuze und Speedgates verfügen über eine fortschrittliche Architektur, die auf verteilter Intelligenz basiert. Eine Infrarot-Strahlmatrix mit mehreren Mikroprozessoren überwacht Fußgängerbewegungen mit höchster Genauigkeit und erkennt Drängler bereits bei einer Entfernung von nur 6 mm. Diese Technologie ist von Natur aus sicherer, ermöglicht außerdem den schnellsten Zutritt und minimiert Fehlalarme.
Betrieb
Glassgate ist so konzipiert, dass es im Normalzustand geschlossen funktioniert und sich erst nach der Freigabe durch ein Zugangssystem öffnet. Die Glasbarriere schwenkt von einem autorisierten Benutzer weg. Barrieren können dann entweder:
Glassgate löst automatisch einen lokalen Alarm aus, wenn jemand ohne Autorisierung das Gebäude betritt.
Benutzerfreundlich und sicher
Fastlane Speedgates verfügen über eine hochauflösende Infrarotmatrix mit 32 Strahlen, die die Bewegung der Barrieren stoppt, wenn einer der Strahlen unterbrochen wird. Die Einheiten verfügen über einen Feueralarmeingang, der einen ungehinderten Notausgang ermöglicht, und die Einheiten können so konfiguriert werden, dass sie bei einem Stromausfall ausfallsicher sind.
Schlüsselwörter: Eingangssicherheit, Fußgängertore, Eingangskontrolle, Zugangskontrolldrehkreuze, Speedgates, Anti-Tailgating-Vorrichtungen, Anti-Tailgating-Zugangskontrolle, elektrisches Tor, Zugangskontrolle, physische Zugangskontrolle, Sicherheitstore, Fußgängerdrehkreuze, Drehkreuze, Sicherheitseingangstore, Sicherheitsdrehkreuz, Drehtor, optische Drehkreuze, Eingangszugangskontrolle, Drehkreuz-Zugangskontroll-Sicherheitssysteme, Mitarbeitereingangsdrehkreuz, Anti-Tailgating-Sicherheit, physische Zugangskontrolle, Speedgates, Schrankendrehkreuze, Lobbysicherheit, Eingangssicherheit, Sicherheitsalarme, Fußgängersicherheit, Tore, Schranken, Eingangstore, Fußgängerdrehkreuze, hüfthohe Drehkreuze, Drehkreuze in voller Höhe, hohe Sicherheit, barrierefreie Drehkreuze, Drehkreuze mit Glasbarrieren, Drehkreuze mit Schranken, Zugangstor.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika | Südamerika |
|---|---|
Anguilla | Argentinien |
Antigua und Barbuda | Bolivien |
Aruba | Brasilien |
Bahamas | Chile |
Barbados | Ecuador |
Belize | Falklandinseln (Malvinen) |
Bermuda | Französisch-Guyana |
Besondere Gemeinde | Guyana |
Britische Jungferninseln | Kolumbien |
Costa Rica | Paraguay |
Curaçao | Peru |
Dominica | Suriname |
Dominikanische Republik | Uruguay |
El Salvador | Venezuela |
Grenada | |
Grönland | |
Guadeloupe | |
Guatemala | |
Haiti | |
Honduras | |
Jamaika | |
Jungferninseln | |
Kaimaninseln | |
Kanada | |
Kuba | |
Martinique | |
Mexiko | |
Montserrat | |
Nicaragua | |
Panama | |
Puerto Rico | |
Republik Trinidad und Tobago | |
Saint-Barthélemy | |
Sankt Kitts und Nevis | |
Sankt Lucia | |
Sankt Martin | |
Sankt Pierre und Miquelon | |
Sankt Vincent und die Grenadinen | |
Sint Maarten | |
Turks- und Caicosinseln | |
USA |