Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kabelschacht GEO-CRL130

Kabelschacht GEO-CRL130

-Kabelschacht DN1000 / H1300
-Durchmesser: 1140mm , Höhe: 1300mm
-Marke / Produzent: GEOplast
-Einstiegsöffnung: DN/da 600/625
-kürzbar um 200mm
-Material: 100% Polyethylen ohne Schäumungszusätze
-wasserdichte Ausführung
-mit horizontaler Versteifungsrippe zur Auftriebssicherung
-diese Ausführung ist geeignet für Schachtabdeckungen bis Klasse D
Anwendung:
PE-Kabelziehschächte für Elektro- und Telekommunikationsleitungen,
für Aufnahme von Spleißmuffen, Patchfeldern, Abzweigern, LWL-Kabeln usw..,

Spezifikation
  • -Kabelschacht DN1000 / H1300
    -Durchmesser: 1140mm , Höhe: 1300mm
    -Marke / Produzent: GEOplast
    -Einstiegsöffnung: DN/da 600/625
    -kürzbar um 200mm
    -Material: 100% Polyethylen ohne Schäumungszusätze
    -wasserdichte Ausführung
    -mit horizontaler Versteifungsrippe zur Auftriebssicherung
    -diese Ausführung ist geeignet für Schachtabdeckungen bis Klasse D
    Anwendung:
    PE-Kabelziehschächte für Elektro- und Telekommunikationsleitungen,
    für Aufnahme von Spleißmuffen, Patchfeldern, Abzweigern, LWL-Kabeln usw..,

Technische Spezifikation
  • Referenznummercable-chamber-geo-crl130
  • ProduktfamilieShaft systems
  • ProduktgruppeCable shaft
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-11-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1300
  • Breite (mm)1200
  • Tiefe (mm)1200
Verwandt
  • HauptmaterialPolyethylen
  • Entwickelt inÖsterreich
  • Hergestellt inÖsterreich
  • Nettogewicht (kg)48
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTiefbau und Infrastruktur - Straßenbauelemente
  • IFCClassificationKabelsegment
  • ETIM-CodeEG000005
  • ETIM-NameSub-floor systems
  • OmniClassNummer23-13 23 21
  • OmniClassTitelRopes, Wires, and Cables

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Österreich
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit