Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
COMBILIFT 552 - Verschiebesystem - 155 - 330 - 2,0 t - Plattformbreite 230 -300
COMBILIFT 552 - Verschiebesystem - 155 - 330 - 2,0 t - Plattformbreite 230 -300
COMBILIFT 552 - Verschiebesystem - 155 - 330 - 2,0 t - Plattformbreite 230 -300
COMBILIFT 552 - Verschiebesystem - 155 - 330 - 2,0 t - Plattformbreite 230 -300
COMBILIFT 552 - Verschiebesystem - 155 - 330 - 2,0 t - Plattformbreite 230 -300
COMBILIFT 552 - Verschiebesystem - 155 - 330 - 2,0 t - Plattformbreite 230 -300
COMBILIFT 552 - Verschiebesystem - 155 - 330 - 2,0 t - Plattformbreite 230 -300
COMBILIFT 552 - Verschiebesystem - 155 - 330 - 2,0 t - Plattformbreite 230 -300

    COMBILIFT 552 - Verschiebesystem - 155 - 330 - 2,0 t - Plattformbreite 230 -300

    Das halbautomatische Parksystem mit 2 Parkebenen ohne Grube für unabhängiges Parken. Durch die Technik des Verschiebepuzzelns werden alle Stellplätze direkt über die Einfahrebene angefahren.

    Raumeffizienz - Hier spielen die neuen Combilift 552 eine Schlüsselrolle, da sie den Platzbedarf des Fahrzeugs in Bezug auf Fläche und Volumen erheblich reduzieren. Die Größe und das Volumen des neuen Combilift bedeuten auch, dass die Parkplätze die Flächennutzung optimieren und mehr Grünflächen sowie offene Lebensräume ermöglichen.

    Spezifikation
      • Halbautomatisches Auto-Parksystem
      • Plattformbreiten bis 300 cm
      • Plattformbelastung von 2.000 kg 2.600 kg und 3.000 KG
      • Zwei- oder dreireihige Anordnung hintereinander möglich
      • Variable Anordnung von 2 bis 10 Rastermodulen nebeneinander
      • Hohe Nutzerfreundlichkeit und Parkkomfort. Alle neuen Combilifte sind extrem flexibel, da wir alle 5 cm eine neue Höhe schaffen können, um Fahrzeuge einer Höhe von 150 cm bis 220 cm zu parken.
      • Unabhängiges Parken in 2 Ebenen übereinander
      • Über ein zentrales Bedienelement werden die Stellplätze angewählt
      • Komfortable Bedienung mit verschiedenen Bedienkonzepten
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerwoehr_combilift_552
    • ProduktfamilieWÖHR COMBILIFT
    • ProduktgruppeWÖHR COMBILIFT 552
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)3300
    • Breite (mm)2300
    • Tiefe (mm)1550
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTiefbau und Infrastruktur - Parken
    • IFCClassificationBauelement
    • OmniClassNummer23-23 21 11
    • OmniClassTitelCar Parking Systems
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit