Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cable chamber GEO-CRS78

Cable chamber GEO-CRS78

Google-Übersetzung,

Kabelschacht DN600 / H780

Durchmesser: 600 mm, Höhe: 780 mm

Marke / Hersteller: GEOplast

Schachtöffnung: DN/da 600/625

300 mm kürzbar

Material: 100 % Polyethylen ohne Schaumzusätze

wasserdichtes Design

mit horizontaler Versteifungsrippe gegen Auftrieb

Diese Ausführung ist für Schachtabdeckungen bis Klasse D geeignet

Anwendung:

PE-Kabelziehkammern für Elektro- und Fernmeldekabel,

zur Aufnahme von Spleißmuffen, Rangierfeldern, Abzweigungen, Lichtwellenleitern, etc...,

Spezifikation
  • Cable chamber DN600 / H780

    Diameter: 600mm , Height: 780mm

    Brand / Producer: GEOplast

    Manhole opening: DN/da 600/625

    can be shortened by 300 mm

    Material: 100% polyethylene without foam additives

    waterproof design

    with horizontal stiffening rib to prevent buoyancy

    this version is suitable for manhole covers up to class D

    Application:

    PE cable pulling chambers for electrical and telecommunication cables,

    for accommodating splice sleeves, patch panels, junctions, fibre optic cables, etc...,

Technische Spezifikation
  • Referenznummercable-chamber-geo-crs78
  • ProduktfamilieShaft systems
  • ProduktgruppeCable shaft
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-01-24
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)600
  • Breite (mm)600
  • Tiefe (mm)780
Verwandt
  • HauptmaterialPolybutylen
  • Entwickelt inÖsterreich
  • Hergestellt inÖsterreich
  • Nettogewicht (kg)21
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTiefbau und Infrastruktur - Straßenbauelemente
  • IFCClassificationKabelsegment
  • ETIM-CodeEG000005
  • ETIM-NameSub-floor systems
  • OmniClassNummer23-13 23 21
  • OmniClassTitelRopes, Wires, and Cables

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Österreich
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit