Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kunststoffabdeckung 099

Kunststoffabdeckung 099

4.5 von 5 Sternen4.5(10 Bewertungen)

- Kunststoffabdeckung begehbar bis 200 kg - schwarz

- Durchmesser: DN/da 600/625

- Material: Polyethylen

- teleskopierbar, neigbar bis 5°

- rutschhemmende Auftrittsfläche

- inkl. Kindersicherung

Spezifikation
  • - Kunststoffabdeckung begehbar bis 200 kg - schwarz

    - Durchmesser: DN/da 600/625

    - Material: Polyethylen

    - teleskopierbar, neigbar bis 5°

    - rutschhemmende Auftrittsfläche

    - inkl. Kindersicherung

Technische Spezifikation
  • Referenznummermanhole-cover-099
  • ProduktfamilieManhole cover
  • ProduktgruppeManhole cover walkable
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-11-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)233
  • Breite (mm)774
  • Tiefe (mm)774
Verwandt
  • HauptmaterialPolyethylen
  • Entwickelt inÖsterreich
  • Hergestellt inÖsterreich
  • Nettogewicht (kg)12
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Außenanlagen
  • IFCClassificationFloor
  • OmniClassNummer23-39 29 11 13 13
  • OmniClassTitelManhole Cover

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Österreich