Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kunststoffabdeckung 109

Kunststoffabdeckung 109

- Kunststoffabdeckung befahrbar bis 1500 kg Radlast

- Farbe: schwarz

- Material: Polyethylen

- teleskopierbar, neigbar bis 5°

- rutschhemmende Auftrittsfläche

- inkl. Kindersicherung

Spezifikation
  • - Kunststoffabdeckung befahrbar bis 1500 kg Radlast

    - Farbe: schwarz

    - Material: Polyethylen

    - teleskopierbar, neigbar bis 5°

    - rutschhemmende Auftrittsfläche

    - inkl. Kindersicherung

Technische Spezifikation
  • Referenznummermanhole-cover-109
  • ProduktfamilieManhole cover
  • ProduktgruppeManhole cover trafficable
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-11-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)233
  • Breite (mm)774
  • Tiefe (mm)774
Verwandt
  • HauptmaterialPolyethylen
  • Entwickelt inÖsterreich
  • Hergestellt inÖsterreich
  • Nettogewicht (kg)15
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Außenanlagen
  • IFCClassificationFloor
  • OmniClassNummer23-39 29 11 13 13
  • OmniClassTitelManhole Cover

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Österreich
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit