Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rainwater tank 2000l
Rainwater tank 2000l
Rainwater tank 2000l

    Rainwater tank 2000l

    Google-Übersetzung,

    Regenwassertank 2000 Liter

    - Regenwasserzisterne 2.000 Liter aus PE

    - teleskopierbarer, drehbarer Domschacht (5° neigbar) zur Anpassung an die Geländeoberkante

    - 4 Anschlüsse inkl. Einlassdichtung DN/OD110

    - Umsetzöse

    Spezifikation
    • Rainwater tank 2000 litres

      - Rainwater cistern 2,000 litres made of PE

      - telescopic, rotatable dome shaft (5° inclinable) for adaptation to the top edge of the terrain

      - 4 connections incl. inlet seal DN/OD110

      - Relocation eyelet

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrainwater-tank-2000l
    • ProduktfamilieWater tanks
    • ProduktgruppeRainwater storage tanks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2200
    • Breite (mm)1550
    • Tiefe (mm)1550
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyethylen
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    • Nettogewicht (kg)110
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Außenanlagen
    • IFCClassificationTank
    • OmniClassNummer23-27 29 19 13
    • OmniClassTitelSingle Walled Tanks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Österreich
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit