Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Regenwasserspeicher 6000 Liter
Regenwasserspeicher 6000 Liter
Regenwasserspeicher 6000 Liter

    Regenwasserspeicher 6000 Liter

    3.8 von 5 Sternen3.8(6 Bewertungen)

    - Regenwassertank 6200 Liter

    - stabiler, kugelförmiger Tank, aus PE

    - Volumen 6200 Liter

    - Abmessungen: L x B x (H) 2300 x 2340 x (2600-3200) mm

    - im Rotationsverfahren hergestellt - nahtlos in einem Stück

    - Material: 100% Polyethylen

    - grundwasserstabil bis Mitte Behälterkorpus

    - glatte Tankinnenflächen verhindern Schmutzablagerungen

    - 4x Anschluss inkl. Zulaufdichtung DN/OD110

    - Versetzöse zum einfachen Einheben in die Baugrube

    - Teleskopdomschacht kürzbar / neigbar für optimale Geländeanpassung

    Spezifikation
    • - Regenwassertank 6200 Liter

      - stabiler, kugelförmiger Tank, aus PE

      - Volumen 6200 Liter

      - Abmessungen: L x B x (H) 2300 x 2340 x (2600-3200) mm

      - im Rotationsverfahren hergestellt - nahtlos in einem Stück

      - Material: 100% Polyethylen

      - grundwasserstabil bis Mitte Behälterkorpus

      - glatte Tankinnenflächen verhindern Schmutzablagerungen

      - 4x Anschluss inkl. Zulaufdichtung DN/OD110

      - Versetzöse zum einfachen Einheben in die Baugrube

      - Teleskopdomschacht kürzbar / neigbar für optimale Geländeanpassung

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrainwater-tank-6000l
    • ProduktfamilieWater tanks
    • ProduktgruppeRainwater storage tanks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2400
    • Breite (mm)2200
    • Tiefe (mm)2300
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyethylen
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    • Nettogewicht (kg)223
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Außenanlagen
    • IFCClassificationTank
    • OmniClassNummer23-27 29 19 13
    • OmniClassTitelSingle Walled Tanks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Österreich
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit