Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mipolam Technic EL5
Mipolam Technic EL5
    Gerflor

    Mipolam Technic EL5

    Google-Übersetzung,
    MIPOLAM TECHNIC EL5 ist ein leitfähiges, flexibles, homogen verdichtetes Material, das in Fliesenform erhältlich ist. Die mit leitfähigem Kohlenstoff beschichteten PVC-Pellets bilden ein perfektes leitfähiges Netzwerk für dauerhafte Leitfähigkeit und antistatische Eigenschaften (< 20 V) über die gesamte Lebenserwartung. Es wirkt durchgehend leitend 10^4 ≤ Rt ≤ 10^6 (EN 1081) und entspricht EN 649. Brandverhalten Gruppe Bfl-s1, Klassifizierung 34/43, Rutschhemmung für öffentliche Bereiche zugelassen. TVOC nach 28 Tagen weniger als 10 μg/m3 aufgrund ISO 16000-6. Ohne Inhalte, die als CMR (krebserzeugend, erbgutverändernd und fortpflanzungsgefährdend aufgrund von REACH) eingestuft sind.

    Kontaktieren Sie Gerflor

    Spezifikation
    • Static-conductive flooring Commercial flooring - ESD Permanent conductive flooring => 10^4 < R < 10^6 Palette of 6 colours in technical designs TVOC after 28 days < 10µg/m3 => indoor air quality
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGER-ESD-MIP-TEC
    • ProduktfamilieFlooring - ESD
    • ProduktgruppeMipolam
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-04-27
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Laminate
    • IFCClassificationBauelement
    • UNSPSCNameFlooring
    • UNSPSCCode301617
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit