Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Taralay Impression Compact
Taralay Impression Compact
Taralay Impression Compact
    Gerflor

    Taralay Impression Compact

    Google-Übersetzung,

    Taralay Impression Compact ist eine einzigartige, attraktive und umweltfreundliche Kollektion, speziell für Sie entwickelt. Sie bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis in bedruckten Rollen und ist in 2 m Breite erhältlich. Sie ist Teil eines umfangreichen und flexiblen Sortiments an Hochleistungs-Bodenbelägen. Ideal für stark beanspruchte Objektbereiche. Dieser Bodenbelag ist mit der Protecsol²-Oberflächenbehandlung versehen und daher leicht zu reinigen und zu pflegen. Das Vinyl ist abriebfest und benötigt weder Wachs noch Politur, um sein Aussehen und seine Farbbrillanz über Jahre hinweg zu erhalten.

    Gewerbliche Bodenbeläge – Heterogene Bodenbeläge.

    Vorteile des Taralay Impression Kompaktbodens.

    • Leicht zu reinigender und pflegeleichter Bodenbelag mit Protecsol² Oberflächenbehandlung
    • Erhältlich in einer großen Auswahl an modernen Farben und Designs für die Inneneinrichtung

    Produkt und Design :

    • Dekorelemente aus Holz, Mineralien und Textilien schaffen eine natürliche und gemütliche Atmosphäre.
    • Grafische und unifarbene Gestaltung zur Schaffung fantasievoller und farbenfroher Umgebungen
    • Ästhetische Konzepte wie Biophilie, Schwarz-Weiß und Fröhlichkeit für neue Atmosphären
    • Hochmatter Schutzlack für ein realistisches und modernes Finish im Innenbereich.
    • Digitaldruck mit dem MyTaralay Impression Service für individuelle Anpassungen und maßgeschneiderte Bedürfnisse
    • 48 Entwürfe, die vom DSDC (Dementia Services Development Centre) für inklusive Designanforderungen akkreditiert wurden.
    • Einfache Kombinationsmöglichkeiten mit unseren Wandtapeten von Mural und den Tarastep Pro & Premium Kollektionen.

    Produkt:

    • Protecsol² Oberflächenbehandlung für hervorragende Flecken- und Abriebfestigkeit
    • Ein in die Produktkonstruktion eingearbeiteter Faserschleier sorgt für Dimensionsstabilität.
    • VHD-Schaumstoff für verbesserte Schalldämmung (-19 dB) für mehr Gehkomfort und reduzierten Trittschall

    Installation & Wartung:

    • Wartungsfreundlich, reduziert Wartungszeiten und -kosten um bis zu 25 %
    • Protecsol² Oberflächenbehandlung für unübertroffene Flecken- und Chemikalienbeständigkeit
    • Die wasserabweisende Wirkung verhindert Fleckenbildung durch Produkte wie Eosin/Betadin/andere Chemikalien
    • Ein flexibles Produkt, das sich leicht transportieren, zuschneiden und installieren lässt, wenn es auf Zeit ankommt.
    • Kompatibel mit dem Clean Corner System und lässt sich leicht für dauerhafte Wasserdichtigkeit abrunden.

    Marktanwendung:

    • Ideal für alle stark frequentierten Bereiche wie Gesundheitswesen, Altenpflege, Bildungswesen, Verwaltung, öffentliche Räume und Büros
    • Lässt sich leicht profilieren und verschweißen, ist kompatibel mit dem Clean Corner System und eignet sich perfekt für Bereiche, in denen absolute Wasserdichtigkeit unerlässlich ist.
    • Ausgezeichnete antivirale und antibakterielle Wirkung und geeignet für anspruchsvolle Anwendungen im Gesundheitswesen, einschließlich Krankenhäuser.

    Nachhaltigkeit:

    • Gute Raumluftqualität => TVOC nach 28 Tagen < 100 Mikrogramm/m³
    • Gesundheit und Sicherheit => 100 % REACH-konform, phthalat- und formaldehydfrei (CH₂O-frei)
    • Hergestellt in Frankreich => Reduzierter CO2-Fußabdruck beim Transport
    • Ressourcenschonung => 14 % Recyclinganteil und 100 % recycelbar – eine umweltverträgliche Lösung
    Spezifikation
      1. Protecsol² surface treatment
      2. Transparent wear layer
      3. Printed design
      4. Fibre glass
      5. Compact backing
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGER-HETCOM-TLY-IM
    • ProduktfamilieFlooring - Multilayered Compact
    • ProduktgruppeTaralay
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2018-07-12
    • Editionsnummer4
    • Höhe (mm)2
    • Breite (mm)2000
    • Tiefe (mm)30000
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
    • IFCClassificationVerkleidung
    • UNSPSCNameFlooring
    • UNSPSCCode301617
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloor covering and finishing systems
    • Klassifizierung09 60 00
    • Format2014TitelFlooring
    • OmniClassNummer23-15 17 00
    • OmniClassTitelFloor Coverings
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes