Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Premium Compact
Premium Compact
Premium Compact
Premium Compact
Premium Compact
    Gerflor

    Premium Compact

    Google-Übersetzung,

    Taralay Premium Compact ist die unübertroffene Bodenbelagskollektion für stark beanspruchte Objektbereiche. Sie überzeugt durch Premium-Qualität in puncto Nachhaltigkeit und Leistung und ist in neuen, modernen Oberflächen erhältlich. Der Boden bietet hervorragende Beständigkeit gegen statische und dynamische Belastungen. Dank schneller Rückstellkraft (0,02 mm) und exzellenter Dimensionsstabilität entstehen selbst bei schwerem Bewegen von Gegenständen nur minimale Wellenbildung. Die dicht gepressten Farbchips in der Nutzschicht sorgen für ein dauerhaft ansprechendes Aussehen dieses mehrschichtigen Vinylbodens.

    Gewerbliche Bodenbeläge – Heterogene Bodenbeläge.

    Vorteile von Taralay Premium Kompaktbodenbelägen.

    • Extrem hohe Verkehrsbeständigkeit mit >1 mm starker Nutzschicht ohne Füllstoffe für hervorragende Abrieb- und Kratzfestigkeit
    • Leicht zu reinigender und pflegeleichter Bodenbelag mit Evercare-Oberflächenbehandlung für unübertroffene Leistung
    • Erhältlich in einer großen Auswahl an modernen Farben und Designs für die Inneneinrichtung

    Homogene Oberfläche:

    • Trageschicht ohne Füllstoffe für bemerkenswerte Farbintensität
    • Eingelegte Designs für ein langlebiges Aussehen und Finish

    Mehrschichtige Konstruktion:

    • Doppelte Fasergitterverstärkung für zusätzliche Dimensionsstabilität
    • Mit Evercare-Oberflächenbehandlung für einen matten Effekt und unübertroffener Fleckenbeständigkeit.
    • Breites Farbspektrum mit trendigen und modernen Dekoren, die Sie mit den Kollektionen von Taralay und Mipolam kombinieren können.
    • Diese Serviceleistung, die auch in MyPremium verfügbar ist, ermöglicht die Gestaltung individueller und maßgeschneiderter Grundrisse.

    Installation & Wartung:

    • Die Evercare-Oberflächenbehandlung für einfache Reinigung und Pflege reduziert die Gesamtbetriebskosten.
    • Keine Füllstoffe in der Nutzschicht für eine einfachere Montage, auch beim Zuschneiden und Anpassen von Kanten.
    • Kompatibel mit dem Clean Corner System und lässt sich leicht für dauerhafte Wasserdichtigkeit abrunden.

    Marktanwendung:

    • Ideal für stark frequentierte Bereiche wie Gesundheitswesen, Industrie, Bildungseinrichtungen, öffentliche Räume, Büros und Einzelhandelsflächen.
    • Lässt sich leicht schneiden, profilieren und verschweißen und ist mit dem Clean Corner System für Bereiche kompatibel, in denen Wasserdichtigkeit unerlässlich ist.
    • Hervorragende antivirale und antibakterielle Eigenschaften, geeignet für stark beanspruchte Bereiche im Gesundheitswesen zur Gewährleistung optimaler Hygiene.

    Nachhaltigkeit:

    • Ressourcenschonung => 100 % recycelbar & 80 % mineralischer, recycelter und biologischer Anteil
    • Gesundheit und Sicherheit => 100 % REACH-konform, phthalat- und formaldehydfrei (CH₂O-frei)
    • Gute Raumluftqualität => TVOC nach 28 Tagen < 100 Mikrogramm/m³
    • Hergestellt in Frankreich => Reduzierter CO2-Fußabdruck beim Transport
    Spezifikation
      1. Evercare™ surface treatment
      2. High density pressed wear layer > 1mm
      3. Glass fibre grid
      4. Compact backing
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGER-HETCOM-TLY-PR
    • ProduktfamilieFlooring - Multilayered Compact
    • ProduktgruppeTaralay
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-11-13
    • Editionsnummer3
    • Höhe (mm)2
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
    • IFCClassificationVerkleidung
    • UNSPSCNameFlooring
    • UNSPSCCode301617
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloor covering and finishing systems
    • Klassifizierung09 60 00
    • Format2014TitelFlooring
    • OmniClassNummer23-15 17 00
    • OmniClassTitelFloor Coverings
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes