Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mipolam Ambiance ultra
Mipolam Ambiance ultra
    Gerflor

    Mipolam Ambiance ultra

    Google-Übersetzung,
    Mipolam Ambiance Ultra ist ein homogener Bodenbelag mit hohem PVC-Anteil, gepresst in 2 m-Platten, mit einer Dicke von 2 mm und einem Gewicht von ≤ 2750 g. Es bietet ein richtungsunabhängiges Design und ist als Rohmischung gefärbt, um gleichmäßige Farben über die gesamte Dicke und ein mattes Finish zu gewährleisten. Mipolam Ambiance Ultra empfiehlt sich für Privat- und Verwaltungsgebäude und vereinfacht dank seiner großen Flexibilität die Installation von hochgebogenen Sockelleisten sowie von Winkeln und Heißschweißverfahren. Mipolam Ambiance Ultra wird mit Evercare™ oder den neuesten Verbesserungen der Polyurethan-Oberflächenbehandlung durch UV-Laservernetzung behandelt. Evercare™ verhindert Fleckenbildung durch im Gesundheitswesen verwendete chemische Produkte wie Betadin, Eosin oder antibakterielles Handgel und erhöht die Haltbarkeit des Bodenbelags. Diese Behandlung weist hervorragende Pflegeeigenschaften auf; es benötigt lebenslang kein Wachs!

    Kontaktieren Sie Gerflor

    Spezifikation
    • High performance flexible homogeneous multipurpose flooring Commercial flooring - Homogeneous T Group => best abrasion resistance Exclusive and patented Evercare surface treatment => easy maintenance, nox wax for life & high stain resistance Palette of 35 non-directionnal polychrome designs TVOC after 28 days < 10µg/m3 => indoor air quality Mipolam Ambiance Ultra is composed of a minimum of 25% recycled content 100% controlled and is REACH compliant. Mipolam Ambiance Ultra is anti-static (<2kV), fungistatic, bacteriostatic and resistant to the main chemical products used in healthcare. Mipolam Ambiance Ultra is non-reactive to residual indentation with a value ≤ 0,03 mm (EN 433). Mipolam Ambiance Ultra complies with EN 649 (34-43) offering a group T wear rating suitable for very heavy duty traffic areas and Bfl-s1 fire resistance. Mipolam Ambiance Ultra emission rate of volatile organic compounds is <10 µg/m3 (TVOC after 28 days ISO 16000-6). Mipolam Ambiance Ultra is available in 35 fashionable and relaxing colours.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGER-HOM-MIP-AMB
    • ProduktfamilieFlooring - Homogeneous
    • ProduktgruppeMipolam
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-05-26
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Laminate
    • IFCClassificationBauelement
    • UNSPSCNameFlooring
    • UNSPSCCode301617