Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mipolam Elegance
Mipolam Elegance
Mipolam Elegance
Mipolam Elegance
    Gerflor

    Mipolam Elegance

    Google-Übersetzung,
    MIPOLAM ELEGANCE ist ein einschichtiger homogener Bodenbelag mit hohem PVC-Anteil, gepresst in 2 m-Platten, mit einer Dicke von 2 mm und einem Gewicht von ≤ 2850 g. Das richtungslose Design mit Farbe in der gesamten Dicke integriert einen 3D-Effekt (transparente Partikel aus reinem PVC bei allen 33 Referenzen) und eine matte Oberfläche. Dieser Bodenbelag wird für Verwaltungsgebäude empfohlen, da er das Anbringen von Sockelleisten, Winkeln und Schweißen erleichtert. Der Bodenbelag ist mit Evercare™ ausgestattet, den neuesten Verbesserungen der Polyurethan-Oberflächenbehandlung durch UV-Laservernetzung. Diese Evercare™-Behandlung verhindert Fleckenbildung durch im Gesundheitswesen verwendete chemische Produkte wie Betadin, Eosin oder antibakterielles Handgel und erhöht die Haltbarkeit des Bodenbelags. Diese Behandlung weist hervorragende Pflegeeigenschaften auf und erfordert keine Anwendung von Acrylpolituren. Der Bodenbelag besteht zu mindestens 25 % aus recyceltem Material, ist zu 100 % kontrolliert und REACH-konform. Dieser Bodenbelag ist antistatisch (<2 kV), fungistatisch und bakteriostatisch und beständig gegen die wichtigsten im Gesundheitswesen verwendeten Chemikalien (keine Auswirkung von Betadin nach 24 Stunden). Das Produkt reagiert nicht auf Resteindrücke mit einem Wert ≤ 0,02 mm (EN 433). Der Bodenbelag entspricht EN 649 (34-43) und bietet eine Verschleißklasse der Gruppe T für stark beanspruchte Verkehrsbereiche und einen Feuerwiderstand von Bfl-s1. Die Produktemissionsrate flüchtiger organischer Verbindungen beträgt <10 µg/m3 (TVOC nach 28 Tagen ISO 16000-6).

    Kontaktieren Sie Gerflor

    Spezifikation
    • High performance homogeneous flooring suitable for heavy duty traffic, available in sheets Commercial flooring - Homogeneous T Group => Best abrasion resistance Exclusive and patented Evercare(R) surface treatment => easy maintenance, nox wax for life & high stain resistance Palette of 33 colours with 3D effect integrating high resistance particules (100% PVC) Modern surface with a matt finish TVOC after 28 days < 10µg/m3 => indoor air quality
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGER-HOM-MIP-EL
    • ProduktfamilieFlooring - Homogeneous
    • ProduktgruppeMipolam
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-05-26
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Laminate
    • IFCClassificationBauelement
    • UNSPSCNameFlooring
    • UNSPSCCode301617
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit