Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mipolam Symbioz
Mipolam Symbioz
Mipolam Symbioz
Mipolam Symbioz
Mipolam Symbioz
Mipolam Symbioz
Mipolam Symbioz
    Gerflor

    Mipolam Symbioz

    Google-Übersetzung,
    MIPOLAM SYMBIOZ™ ist ein vollständig flexibler, homogen verdichteter Bodenbelag in Bahnenform mit einer Breite von 2 m und der Abriebgruppe T, der in stark frequentierten Bereichen eine hervorragende Verschleißfestigkeit bietet. Sein Gewicht beträgt 2580 gr/m². Es verfügt über ein richtungsloses Design mit farbigen Chips, um eine gleichmäßige Farbe über die gesamte Dicke zu gewährleisten und ein schönes mattes Finish zu erzielen. MIPOLAM SYMBIOZ™ enthält über 75 % nachhaltige oder nachwachsende Rohstoffe. Es enthält einen zu 100 % biobasierten Weichmacher, der aus Getreiderückständen (Weizen, Mais usw.) hergestellt wird. Dieser Bodenbelag ist ein nicht emittierendes Produkt (unterhalb der Genauigkeit der VOC-Messung).

    Kontaktieren Sie Gerflor

    Spezifikation
    • Commercial flooring - Homogeneous [LIST] T Group => Best abrasion resistance Exclusive and patented Evercare(R) surface treatment => easy maintenance, nox wax for life & high stain resistance Palette of 26 natural colours for freedom of design 100% bio-based plasticizer => 75% sustainable or renewable raw materials TVOC after 28 days < 10µg/m3 => indoor air quality [/LIST]
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGER-MIP-SYM
    • ProduktfamilieFlooring - Homogeneous
    • ProduktgruppeMipolam
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-03-17
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Teppiche
    • IFCClassificationBauelement
    • UNSPSCNameFlooring
    • UNSPSCCode301617