Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tarasafe plus
Tarasafe plus
Tarasafe plus
Tarasafe plus
    Gerflor

    Tarasafe plus

    Google-Übersetzung,
    Ideal für Großküchen Gewerbliche Böden – Sicherheit Dichte Konzentration von tief eingearbeiteten Antirutschpartikeln in der gesamten Nutzschicht => dauerhafte Rutschfestigkeit R10 Textilrücken => reduziertes Telegraphieren vom Unterboden und bessere Haftung in Nassbereichen Kein Karborund => einfacher zu handhaben & geschnittenes Design in der gesamten Dicke der Nutzschicht => langlebige Farben 100 % recycelbar"

    Kontaktieren Sie Gerflor

    Spezifikation
    • TARASAFE PLUS is a slip resistant floorcovering constructed from vinyl impregnated with carborundum particles. TARASAFE PLUS is reinforced with a glass fibre grid and is available in sheet form. TARASAFE PLUS is treated with Sanosol®, an antibacterial and fungicidal treatment. TARASAFE PLUS is suitable for use in all areas of heavy traffic where slip-resistance, durability and hygienic conditions are required. It has a thickness of 2.5 mm for an extended durability.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGER-SAF-PLUS
    • ProduktfamilieFlooring - Safety
    • ProduktgruppeTarasafe
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-05-26
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Laminate
    • IFCClassificationBauelement
    • UNSPSCNameFlooring
    • UNSPSCCode301617
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit