Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Taraflex Evolution Drytex
Taraflex Evolution Drytex
Taraflex Evolution Drytex
Taraflex Evolution Drytex
    Gerflor

    Taraflex Evolution Drytex

    Google-Übersetzung,

    Taraflex® Evolution Dry-Tex™ ist ein Mehrzweck-Vinylbahnenbelag für Sportböden, der aus einer D-Max™-Oberfläche besteht – Gerflors eigener Komplex aus kalandrierten Polyvinylchlorid-(PVC)-Platten, die mit einem Glasfasergitter verstärkt sind und so für hohe Haltbarkeit und hervorragende Dimensionsstabilität sorgen. Die Rückseite besteht aus doppelt verdichtetem CXP HD™-Schaumstoff mit geschlossenen Zellen für Leistung und Sicherheit. Taraflex® Evolution Dry-Tex™ verfügt über eine patentierte Textilrückentechnologie, die in Kombination mit GERPUR-Kleber von Gerflor eine Verklebung auf nassen Unterböden ermöglicht. Für Taraflex® Evolution Dry-Tex™ gilt eine Mindestbestellmenge.

    Kontaktieren Sie Gerflor

    Spezifikation
      • P1 shock absorption category sports floor (EN 14808).
      • Impact Protection Index (IPI) of 76% for medium protection to users falling, sliding or diving on the floor.
      • Triple Action Protecsol® surface treatment for easy maintenance, friction burn protection and ‘intelligent’ sliding coefficient.
      • Available in 20 solid colours and wood designs as standard. A further 127 solid colour options and bespoke digitally printed options are available, subject to a minimum order quantity.
      • Combine with GERPUR adhesive for wet subfloor installation.
      • 100% recyclable.
      • As used by many leading International Sport Federations –contact manufacturer for full list.
      • Also available as Taraflex® Evolution for standard installation conditions and Taraflex Evolution SL - an adhesive-free solution. (specified separately).
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGER-SPOR-M-EVO-DTX
    • ProduktfamilieSport
    • ProduktgruppeTaraflex
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-01-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Laminate
    • IFCClassificationBauelement
    • UNSPSCNameFlooring
    • UNSPSCCode301617