Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GTI EL5 Cleantech
GTI EL5 Cleantech
GTI EL5 Cleantech
    Gerflor

    GTI EL5 Cleantech

    Google-Übersetzung,

    GTI EL5 Cleantech ist eine einzigartige und patentierte Lösung von Gerflor. Sie ist ideal für stark frequentierte Anwendungen und wird häufig in der Industrie, im Gesundheitswesen und in der Pharmaindustrie eingesetzt. Sie bietet alle Vorteile einer GTI-Fliese, verfügt jedoch über eine Evercare™-behandelte, glatte Oberfläche und elektrisch leitfähige Eigenschaften. 650 x 650 mm großes, geschweißtes Quadratformat.

    Leitfähige Bodenbeläge. Gewerbliche Bodenbeläge – ESD- und Reinraumböden.

    Vorteile des GTI EL5 Cleantech-Bodenbelags.

    • Alle Vorteile von GTI Tile, aber auch elektrisch leitfähige Leistung für Industrie- und Gesundheitsprojekte
    • Leicht zu reinigender und zu pflegender Bodenbelag mit Evercare™-Oberflächenbehandlung (leitfähige Version)
    • Erhältlich im quadratischen Format 650 x 650 mm zum Heißschweißen, wenn optimale Hygiene erforderlich ist
    • Geeignet für stark frequentierte Anwendungen und hält dank der 2 mm starken Nutzschicht hohen Rolllasten stand
    • Auch im Format ineinandergreifender Fliesen erhältlich (weitere Informationen finden Sie unter GTI EL5 Max Connect)

    Produkt und Design :

    • Evercare™-Oberflächenbehandlung für hervorragende Flecken- und Abriebfestigkeit und einfache Pflege
    • 2 mm dicke, farbige Nutzschicht aus reinem Vinyl für extreme Beanspruchung, auch durch Gabelstapler
    • 5 moderne Oberflächen in verschiedenen beliebten Farben für Industrieumgebungen

    Installation und Wartung:

    • Einfach und schnell zu installieren, mit reduzierten Wartungszeiten und -kosten
    • Evercare™-Oberflächenbehandlung für unübertroffene Flecken- und Chemikalienbeständigkeit
    • Ein vielseitiges Produkt, das sich leicht transportieren, schneiden und installieren lässt, wenn es schnell gehen muss

    Marktanwendung:

    • Ideal für alle stark frequentierten Anwendungen, einschließlich Industrie und Gesundheitswesen
    • Zu den Anwendungen gehören ESD-Standorte, Rechenzentren, Reinräume, High-Tech

    Nachhaltigkeit:

    • Gute Raumluftqualität => TVOC nach 28 Tagen < 100 Mikrogramm/m3
    • Gesundheit und Sicherheit => 100 % REACH-konform, frei von Phthalaten und Formaldehyd (CH₂O)
    • Hergestellt in Frankreich => Reduzierter CO2-Fußabdruck des Transports
    • Ressourcenschonung => 100% recycelbar

    Kontaktieren Sie Gerflor

    Spezifikation
      • Electro-conductive
      • Easy to clean and maintain
      • High tech building interiors
      • ESD, Cleanrooms, Data Centres
      • Only Available as Tiles
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGER-FAST-GTI-EL5-CLEAN
    • ProduktfamilieFlooring - Interlocking Tiles
    • ProduktgruppeGTI
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-07-12
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)6
    • Breite (mm)650
    • Tiefe (mm)650
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
    • IFCClassificationVerkleidung
    • UNSPSCNameFlooring
    • UNSPSCCode301617
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloor covering and finishing systems
    • Klassifizierung09 60 00
    • Format2014TitelFlooring
    • OmniClassNummer23-15 17 00
    • OmniClassTitelFloor Coverings
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit