Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Uni Walton
Gerflor

Uni Walton

Google-Übersetzung,
  • Hergestellt aus 98 % natürlichen (biobasierten und mineralischen) und 76 % schnell erneuerbaren Materialien
  • Bis zu 40 % Recyclinganteil
  • Produkt mit vielen Umweltzeichen zertifiziert, darunter Blauer Engel, M1, Floorscore und Cradle to Cradle Certified™ Silber
  • Exklusive Neocare™-Oberflächenbehandlung: erstklassige Mikrokratz- und Fleckenbeständigkeit, einfache Wartung, keine Emissionen
  • Hygienische Eigenschaften: antibakterielle Wirkung (EN ISO 22196) und antivirale Wirkung (ISO 21702)
  • Vom Architekten gefeiertes Design

Kontaktieren Sie Gerflor

Spezifikation
  • Installation

    • Glue down

    Acoustic

    • 5 dB

    Slip resistance

    • R9

    Indentation

    • ≤ 0.11 mm

    Fire rating

    • Cfl-s1

    Classification

    • 23/34/43
Technische Spezifikation
  • Referenznummergerf-uni-walton
  • ProduktfamilieLinoleum
  • ProduktgruppeLinoleum
  • TypMuster (Modell)
  • Veröffentlichungsdatum2023-02-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialLinoleum
  • Sekundär MaterialLinoleum
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Linoleum
  • IFCClassificationBauelement
  • UNSPSCNameFlooring
  • UNSPSCCode301617
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloor covering and finishing systems
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 00
  • OmniClassTitelFloor Coverings
  • CSIUniFormatIICodeC3020
  • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit