Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Taralay Uni Confort
Taralay Uni Confort
    Gerflor
    Archiviert

    Taralay Uni Confort

    TARALAY UNI COMFORT is an acoustic multi-layered vinyl floorcovering, available in 2m wide sheet, with a group T wear rating. The product comprises a Very High Density (VHD) foam backing reinforced with a glass fibre and a calendered wearlayer with colour within the 0,65mm thickness. It offers 17 dB sound insulation and an indentation resistance of ca. 0.11mm. It has a plain coloured design, making it ideal for cut design work. It is protected by a UV cured surface treatment Protecsol® which facilitates ease of maintenance and eliminates the need of an acrylic emulsion (metallisation). It is free of formaldehyde, heavy metals and CMR 1 & 2 or vPvB (very persistent and very bio accumulative) or PBT (persistent, bio-accumulative and toxic) and is 100% REACH compliant. Its VOC emissions after 28 days (ISO 16000-6) are below detection levels (<10 μg / m3) and this product is classified A + (the best class) and Floorscore® & M1 certified for indoor air quality. Taralay Impression has antibacterial efficacy (E.coli / S.aureus / MRSA) : > 99% after 24 hours according to ISO22196.

    Kontaktieren Sie Gerflor

    Spezifikation
    • Commercial flooring - Heterogeneous Acoustic A fully new range of colours High abrasion resistance: design within the whole use layer Good sound insulation properties: 17 dB combined with high resistance to indentation (0.11 mm) Protecsol® Surface Treatment (easy maintenance & no wax) Indoor air quality: Highest performance in TVOC emission < 10 μg / m3
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGER-HETACOUS-TLY-UN
    • ProduktfamilieFlooring - Multilayered Acoustic
    • ProduktgruppeTaralay Confort
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-07-12
    • Editionsnummer4
    • Höhe (mm)3
    • Breite (mm)2000
    • Tiefe (mm)25000
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
    • IFCClassificationVerkleidung
    • UNSPSCNameFlooring
    • UNSPSCCode301617
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloor covering and finishing systems
    • Klassifizierung09 60 00
    • Format2014TitelFlooring
    • OmniClassNummer23-15 17 00
    • OmniClassTitelFloor Coverings
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit