Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Creation 30 Clic
Creation 30 Clic
Creation 30 Clic
Creation 30 Clic
    Gerflor

    Creation 30 Clic

    Google-Übersetzung,

    Produkt & Designs:

    • Neue Konstruktion DuoCore2.0: die beste Balance zwischen Steifigkeit und Komfort
    • Inklusive XL-Diele 1,5 m: moderner Boden
    • Kristall-Nutzschicht: authentischer Look
    • Hochauflösendes Design und strukturierte Prägung: Ultrarealismus
    • 4 Abgeschrägte Kanten: Tiles & Planks-Effekt
    • Protectshield™: natürliches Aussehen
    • 30 Kerndesigns sind in allen CREATION-Kollektionen erhältlich

    Installation & Wartung:

    • ProtecshieldTM mit verbesserter Kratz- und Fleckenbeständigkeit: leicht zu reinigen
    • Verbessertes Verriegelungssystem: die Allianz aus Stille und Robustheit
    • Integrierte Temperaturanpassungstechnik: Einbau vor Erkerfenster mit reduzierter Dehnungsfuge
    • Verstärkter starrer Kern: direkte Installation auf Keramik (Fuge <6 mm/<2 mm)
    • Klebstofffreie Installation: Einfache Installation in stark frequentierten Bereichen
    • Zu verlegen mit Gerflor Unterböden: Alle Akustik in 1 - Geh- & Trittschalldämmung

    Marktanwendung:

    • Europäische Klasse 23-31: ideal für Wohnanwendungen

    Nachhaltigkeit:

    • Hergestellt in Europa mit patentiertem Gravitationsverfahren: geringer CO2-Fußabdruck
    • Bis zu 55 % recycelter Inhalt / 100 % recycelbar: Klassenbester Ressourcenschutz
    • Umweltfreundlicher Ansatz: Reduzierter CO2-Fußabdruck um 30 % im Vergleich zur Konkurrenz
    • TVOC <10µg/m3: beste Raumluftqualität
    • 100 % Reichweite, phthalatfrei, formaldehydfrei: Gesundheit und Sicherheit
    • Dritter Teil zertifizierte EPD verfügbar

    Kontaktieren Sie Gerflor

    Technische Spezifikation
    • Referenznummergerf-crea30-SC
    • ProduktfamilieFlooring - LVT
    • ProduktgruppeCreation
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2023-02-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
    • IFCClassificationVerkleidung
    • UNSPSCNameFlooring
    • UNSPSCCode301617
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloor covering and finishing systems
    • Klassifizierung09 60 00
    • Format2014TitelFlooring
    • OmniClassNummer23-15 17 00
    • OmniClassTitelFloor Coverings
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes