Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Creation 40 Clic
Creation 40 Clic
Creation 40 Clic
Creation 40 Clic
    Gerflor

    Creation 40 Clic

    Google-Übersetzung,
    • Kreieren Sie grenzenlos realistische Designs, elegante Oberflächen und vielseitige Formate für jeden Raum
    • Smart Comfort-Innovation mit exklusiver Akustik-Oberschicht
    • Ideal für Renovierungen: Der starre Kern ermöglicht eine klebstofffreie Verlegung auf bestehenden Böden.
    • Umweltbewusstes Design mit leichter Bauweise und durchschnittlich 33 % Recyclinganteil, zertifiziert von SCS Global

    Mit Creation 40 Clic LVT-Bodenbelägen sind Ihrer Kreativität keine Grenzen gesetzt. Dank doppelter Akustikinnovation und ultrarealistischer Holz- und Mineraloptik verleihen Sie jeder Renovierung Komfort, Stil und schlichte Eleganz. Ideal für Bereiche mit geringer bis mittlerer Beanspruchung im privaten und gewerblichen Bereich.

    • Verriegelungssystem

    Akustik

    • 4 dB

    Rutschfestigkeit

    • R10

    Vertiefung

    • ≤ 0,10 mm

    Feuerbeständigkeit

    • Bfl-s1

    Einstufung

    • 23/32


    Spezifikation
    • Construction:

      1. Exclusive ProtecShieldTM surface treatment - Long-lasting, protection, Ease of maintenance, Durable Matte finish
      2. Ultra realistic & embossed wear layer
      3. Printed Design Layer - Authentic look, Ultra realism, Ultra realistic surface & Tiles & Planks effect
      4. Acoustic Top Layer - Acoustic, thermal and walking comfort
      5. Rigid Core - effortless and durable fold down installation
      6. Fold Down Clic Installation System - Fast, effortless installation

      Design & Product​

      • Create without limits with Creation 40 Clic where design meets innovation​
      • Ultra-realistic designs - ultra-realistic textures, velvet-touch surfaces and elegant ultra-matt finish​
      • New surface embosses - varied textures that bring each design to life​
      • Available formats - XL planks, standard planks and rectangular tiles - designed to suit every space​
      • Smart Design - enhanced visual variation on selected designs for deeper realism​
      • Smart Comfort innovation - acoustic top layer for walking comfort, thermal comfort, sound reduction and easy cutting​
      • Rigid core ideal for renovation, compatible with existing subfloors, resistant to temperature variations​
      • Lightweight construction: easier to transport, handle and install​
      • From floor to wall - create seamless harmony with our Mural Revela Collection​

      ​Installation & Maintenance​

      • Fold Down Clic system for fast, secure and dust-free installation with no glue required​
      • Silent installation with little noise or dust - respectful of surrounding environments​
      • Easy cutting - top layer allows
    Technische Spezifikation
    • Referenznummergerf-crea40-SC
    • ProduktfamilieFlooring - LVT
    • ProduktgruppeCreation
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2023-02-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
    • IFCClassificationVerkleidung
    • UNSPSCNameFlooring
    • UNSPSCCode301617
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloor covering and finishing systems
    • Klassifizierung09 60 00
    • Format2014TitelFlooring
    • OmniClassNummer23-15 17 00
    • OmniClassTitelFloor Coverings
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes