Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Creation 55 Looselay
Creation 55 Looselay
Creation 55 Looselay
Creation 55 Looselay
Creation 55 Looselay
    Gerflor

    Creation 55 Looselay

    Google-Übersetzung,
    • Loseverlegung bis zu 30 m²
    • Schnelle Renovierung ohne Klebstoffe
    • Keine Ausfallzeit, sofort loslegen
    • Geeignet für Umgebungen der Klassen 33-42
    • 28 zeitgenössische Designs
    • Einfache Kombinationsmöglichkeiten

    Die Kollektion Creation 55 Looselay LVT ist die ideale Wahl für gewerbliche Bereiche mit mittlerer Besucherfrequenz. Erhältlich in modernen Designs, darunter realistische Holz-, Mineral- und Textiloptiken, die jedes Gebäudeinterieur aufwerten. Geeignet für stark frequentierte Räume wie Büros, öffentliche Gebäude, Bildungseinrichtungen und andere Objektbereiche. Die einfach zu verlegende, komfortable und umweltfreundliche Lösung für Bereiche mit mittlerer Besucherfrequenz.

    • Lose

    Akustik

    • 7 dB

    Rutschfestigkeit

    • R10

    Vertiefung

    • ≤ 0,10 mm

    Feuerbeständigkeit

    • Bfl-s1

    Einstufung

    • 33/42


    Kontaktieren Sie Gerflor

    Spezifikation
    • Contract Flooring. Commercial Flooring. Luxury Vinyl Tiles. LVT.

      The Creation 55 Looselay collection from Gerflor for 2025 is designed to offer a blend of style, comfort, and practicality. Key features:

      • Construction: The tiles feature a resilient comfort core, reinforced with fiberglass for enhanced stability and comfort
      • Surface Treatment: They come with ProtecShield™ varnish, providing a natural look and easy maintenance
      • Installation: The looselay system allows for quick, adhesive-free installation, suitable for raised floors and direct installation on ceramics
      • Design Options: The collection includes a variety of designs and formats, such as Ballerina, Long Board, Ranch, Urban Street Light, and Tamo Natural
      • Sustainability: The tiles are 100% recyclable and contain up to 35% recycled content, supporting eco-friendly building practices.

      This collection is perfect for moderate traffic areas like offices and hospitality settings, where both aesthetics and functionality are important.

      Product and Design

      • Available in 229x1220 152x914 600x600 914x914 formats
      • Fibreglass reinforced Duo core provides comfort and dimensional stability
      • ProtecshieldTM varnish provides an easy to clean and natural surface

      Installation

      • Looselay up to 30sqm save time and money
      • Removable installation with tackifier suitable for raised floors
      • Can be installed directly on ceramics if joint <4mm
      • Installed with Gerfix spray adhesive for immediate traffic
      • Easy repositioning, zoning and replacement and reuse
      • Gauge provides easy transition to modular carpet tiles

      Application

      • Ideal for Offices, Education, Retail, Hospitality
      • Suitable solution over access panel systems
      • European class 33/42

      Environment

      • Phthalate free construction
      • 35% recycled content
      • FloorScore certified
      • Inhibits spread of infections at 99% (ISO 22196)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummergerf-crea55-LL
    • ProduktfamilieFlooring - LVT
    • ProduktgruppeCreation
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2023-02-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
    • IFCClassificationVerkleidung
    • UNSPSCNameFlooring
    • UNSPSCCode301617
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloor covering and finishing systems
    • Klassifizierung09 60 00
    • Format2014TitelFlooring
    • OmniClassNummer23-15 17 00
    • OmniClassTitelFloor Coverings
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes