Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Creation 55 Rigid Acoustic
Creation 55 Rigid Acoustic
Creation 55 Rigid Acoustic
Creation 55 Rigid Acoustic
Creation 55 Rigid Acoustic
    Gerflor

    Creation 55 Rigid Acoustic

    Google-Übersetzung,

    Produkt & Designs:

    • Full-Rigid-Board-Technologie
    • XL-Diele 1,5 m: moderner Boden
    • Kristall-Nutzschicht mit authentischer Optik
    • Hochauflösendes Design und strukturierte Prägung (EIR): Ultrarealismus
    • 4 Abgeschrägte Kanten: Fliesen- und Plankeneffekt
    • ProtecShield™ mit natürlicher Optik
    • Akustikunterlage integriert, um 19dB Isolierung zu bringen

    Installation & Wartung:

    • ProtecShield™ mit verbesserter Kratz- und Fleckenbeständigkeit à leicht zu reinigen
    • Full-Rigid-Board-Technologie kein Telegrafieren nach Jahren
    • Starre Platte geeignet für schwere Renovierung und direkte Verlegung auf Keramik (Fuge <8mm/<3mm)
    • Kostenlose Klebemontage à Montage im Aufenthaltsbereich
    • Akustikunterlage integrierte 19dB Dämmung

    Marktanwendung:

    • Europäische Klasse 33: ideal für kommerzielle Anwendungen

    Nachhaltigkeit:

    • Hergestellt in Europa: geringer CO2-Fußabdruck
    • 35 % recycelter Inhalt / 100 % recycelbar
    • 30 % leichter im Vergleich zu anderen starren Produkten auf dem Markt
    • TVOC <10µg/m3 : beste Raumluftqualität
    • 100 % REACh-konform, phthalatfrei, formaldehydfrei : Gesundheit und Sicherheit
    • Von dritter Seite zertifizierte EPD: LCA-Produkttransparenz

    Kontaktieren Sie Gerflor

    Technische Spezifikation
    • Referenznummergerf-crea55-RA
    • ProduktfamilieFlooring - LVT
    • ProduktgruppeCreation
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2023-02-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
    • IFCClassificationVerkleidung
    • UNSPSCNameFlooring
    • UNSPSCCode301617
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloor covering and finishing systems
    • Klassifizierung09 60 00
    • Format2014TitelFlooring
    • OmniClassNummer23-15 17 00
    • OmniClassTitelFloor Coverings
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes