Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Marmorette LCH Neocare
Gerflor

Marmorette LCH Neocare

Google-Übersetzung,
  • Für Umgebungen, in denen dissipative Eigenschaften erforderlich sind.
  • Hergestellt aus 98 % natürlichen (biobasierten und mineralischen) und 76 % schnell erneuerbaren Materialien
  • Bis zu 40 % Recyclinganteil
  • Blauer Engel und Floorscore zertifiziert
  • Exklusive Neocare™-Oberflächenbehandlung: erstklassige Mikrokratz- und Fleckenbeständigkeit, einfache Wartung, keine Emissionen
  • Hygienische Eigenschaften: antibakterielle Wirkung (EN ISO 22196) und antivirale Wirkung (ISO 21702)
  • Vertikaler Widerstand (EN 1081): 1x10⁶ ≤ R ≤ 1x10⁸

Kontaktieren Sie Gerflor

Technische Spezifikation
  • Referenznummergerf-marmorette-lch
  • ProduktfamilieLinoleum
  • ProduktgruppeLinoleum
  • TypMuster (Modell)
  • Veröffentlichungsdatum2023-02-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialLinoleum
  • Sekundär MaterialLinoleum
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Linoleum
  • IFCClassificationBauelement
  • UNSPSCNameFlooring
  • UNSPSCCode301617
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloor covering and finishing systems
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 00
  • OmniClassTitelFloor Coverings
  • CSIUniFormatIICodeC3020
  • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes