Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SMART FIXED H WITH SAL PD FOR 6913
Getinge

SMART FIXED H WITH SAL PD FOR 6913

Google-Übersetzung,
Höhenverstellbarer Ladewagen Der höhenverstellbare Ladewagen hat die gleiche Oberfläche wie der feste Ladewagen, aber durch manuelles Be- und Entladen der Ware auf dem Ladewagen kann dieser auf eine bequeme, ergonomische Höhe abgesenkt und dann schnell für die richtige Beladung nivelliert werden Höhe für den Transfer zum Getinge Sterilisator. Der Bediener erleichtert dies beim höhenverstellbaren Ladewagen von Getinge mithilfe eines elektrischen Kolbens, der einfach vom Griff aus gesteuert werden kann. Der Trolley ist batteriebetrieben und kann mit Hilfe eines beweglichen Netzteils aufgeladen werden. Die Batteriekapazität ist für eine Aufladung etwa 2 Mal pro Woche bei "normaler" Nutzung ausgelegt.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer564712074
  • ProduktfamilieHealthcare
  • ProduktgruppeLoading Equipment
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-03-28
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1133
  • Breite (mm)650
  • Tiefe (mm)2060
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit