Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Midmark 6282 Wall Mounted PC Workstation
Midmark 6282 Wall Mounted PC Workstation
Midmark 6282 Wall Mounted PC Workstation
Midmark 6282 Wall Mounted PC Workstation
Midmark 6282 Wall Mounted PC Workstation
Midmark 6282 Wall Mounted PC Workstation
    Midmark

    Midmark 6282 Wall Mounted PC Workstation

    3.3 von 5 Sternen3.3(9 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Diese wandmontierte Workstation ist mit unabhängiger Höhenverstellung für Standard-PC-basierte Technologiekomponenten konzipiert.

    • Branchenführende, werkzeuglose Höhenverstellung
    • Unabhängige werkzeuglose Monitorrotation und Höhenverstellung
    • Große Arbeitsfläche auf einer Ebene für Tastatur und Maus in voller Größe
    • Kompaktes Faltdesign
    • Integriertes Kabelmanagement


    Spezifikation
    • Monitor Height Adjustment

      9.5"

      Monitor Movement

      45° of tilt and 180° of rotation with the quick-connect VESA for portrait to landscape viewing

      Monitor Mount Weight Capacity

      5-20 lb

      Work Surface

      Upper level for papers and small technology

      Compact Design

      Stores just 9.47" off the wall with the tray flipped up, perfect for high traffic areas, hallways or patient rooms

      Workstation Weight Capacity

      20 lb

      Workstation Tray Dimensions

      25" W x 10" D x 2.1" H

      Keyboard Height Adjustment

      22" of keyboard height adjustment

      Cable Management

      Integrated wire management system in the mounting arm for neat and quick wire installation

      Wall Track

      Available in 34" length for direct-to-drywall applications, optimizing locations with limited space

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermidmark-6282-workstation
    • ProduktfamilieHealth Care Equipment and Furnishings
    • ProduktgruppeCare Exchange™ Workstations
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)34
    • Breite (Inches)36.51
    • Tiefe (Inches)9
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)50
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_52
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMedical desks, tables and worktops
    • Klassifizierung11 70 00
    • Format2014TitelHealthcare Equipment
    • OmniClassNummer23-25 47 11 23 13
    • OmniClassTitelMedical Facility Monitor Wall Arms

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA