Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Domestic Water Piping Details
Domestic Water Piping Details
Domestic Water Piping Details
Domestic Water Piping Details
Domestic Water Piping Details
Domestic Water Piping Details
Domestic Water Piping Details
Domestic Water Piping Details
Domestic Water Piping Details
Domestic Water Piping Details

    Domestic Water Piping Details

    Google-Übersetzung,

    Entdecken Sie unsere Standardinstallationsdetails für Hauswasserleitungen, verfügbar in zwei praktischen Formaten: PDF und DWG. PDF-Dateien sind im Format DIN A4 (8½″ × 11″) formatiert und eignen sich daher ideal für schnelles, professionelles Drucken. DWG-Dateien enthalten die einzelnen Details und können direkt in Ihre Zeichnungssätze integriert werden. Sie sind sowohl mit AutoCAD als auch mit Revit kompatibel und ermöglichen so einen reibungslosen Design-Workflow.

    Um alle verfügbaren Details anzuzeigen, wählen Sie unten die gewünschte Spezifikation aus.

    Spezifikation
    • Details: 

      Fixture Detail_ITS Desgin No- UW-FCA 120-01 or 120-02 & UW-WA 60-01

      Fixture Detail_ITS Design No UWFCA 120-02 and UWWA60-01 (Preview Image Shown)

      Fixture Detail (UL L557, U372) or (ITS 60-01, 60-02)

      Fixture Detail (UL L557, U372) or (ITS 60-01, 60-02) 2

      Wood-Frame Construction - Hallway-Corridor Detail (Preview Image Shown)

      I-Beam & Clevis Hanger Detail

      I-Beam, Clevis, & Pipe Support Hanger Detail (Preview Image Shown)

      Manifold Detail (UL Design No- K913 & UL Design No- UL V444)

      Multiport Tee Detail (ITS UW-FCA 60-01, 60-02) or (UL L557, U372)

      Hot Water Riser Detail (Preview Image Shown)

      Wet Wall Chase Transition Below Grade Detail

      ASTM E84 Hanger Details (Preview Image Shown)

      Bend Support Detail

      Commercial Flush Bank (Preview Image Shown)

      Fire-Rated Wall Penetration - Fixed Point Detail

      Triangulated Strut System - Fixed Point Detail

      Concrete Deck - Multiport Tee Mounting Detail

      Supporting Valves Details (Preview Image Shown)

      Trench Prep Details

      CAN-ULC-S102-2 Hanger Details

      PEX-a Pipe Support Details (Preview Image Shown)

      Mechanical Room - Transition Below Grade Detail (Preview Image Shown)

      Trapeze Hanger Detail (Preview Image Shown)

      Fixture Detail (UL Design No- K913 & UL Design No- V444)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDomestic-Water-Piping-Details
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-14
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit