Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vario S 1" stainless-steel manifolds
Vario S 1" stainless-steel manifolds
Vario S 1" stainless-steel manifolds
Vario S 1" stainless-steel manifolds
Vario S 1" stainless-steel manifolds
Vario S 1" stainless-steel manifolds
Vario S 1" stainless-steel manifolds
Vario S 1" stainless-steel manifolds
Vario S 1" stainless-steel manifolds

    Vario S 1" stainless-steel manifolds

    Google-Übersetzung,

    Die Uponor Vario S 1"-Verteiler werden aus robustem, korrosionsbeständigem Edelstahl gefertigt und eignen sich für Durchflussmengen bis zu 16 Gallonen pro Minute (gpm) bei einem Druckabfall von 3 psi im Verteiler. Sie sind für Anwendungen im Bereich der Flächenheizung und -kühlung in Wohn- und Gewerbegebäuden geeignet. Die vormontierten Verteiler sind sofort einsatzbereit und verfügen über Absperrventile, Regulierventile mit Durchflussmessern sowie Kugelhähne für Zu- und Rücklauf mit 1"-NPT-Gewinde und Temperaturanzeigen.

    Spezifikation
    • • Product #: A3700200 | A3700300 | A3700400 | A3700500 | A3700600 | A3700700 | A3700800 | A3701000 | A3701200

      • Connection Type: FNPT x ISO 228-G

      • Primary Material: Stainless Steel

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerVario-S-1-Stainless-Steel-Manifolds
    • ProduktfamilieUponor ProPEX
    • ProduktgruppeManifold
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit