Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ProPEX 1" (type L) Copper LF Valved Manifolds

ProPEX 1" (type L) Copper LF Valved Manifolds

Google-Übersetzung,

Der 1-Zoll-Kupferverteiler von Uponor mit bleifreiem 1⁄2-Zoll-ProPEX®-Kugelhahn aus Messing ermöglicht die einfache und schnelle Trennung einzelner Kreisläufe. Abschnitte können mithilfe einer standardmäßigen 1-Zoll-Kupferkupplung miteinander verbunden werden, um die Anzahl der Ausgänge zu erhöhen. Beide 1-Zoll-Enden haben Kupferrohrgröße und benötigen für den ordnungsgemäßen Systemanschluss eine Kupferendkappe, -kupplung oder ein Übergangsstück. Überschreiten Sie nicht die zulässigen Durchflussraten für 1-Zoll-Kupfer.

Dieses Produkt wird auf Bestellung gefertigt. Bitte wenden Sie sich bezüglich der Lieferzeit an den Kundendienst.

Hinweis: Die angegebenen Temperatur- und Druckwerte sind hydrostatische Werte. Bei Warmwasser- und Zirkulationsanlagen sollten die Betriebsbedingungen gemäß ASTM F2023 60 °C (140 °F) bei 5,5 bar (80 psi) nicht überschreiten. Weitere Informationen zu anwendungsspezifischen Temperatur- und Druckwerten finden Sie im Planungs- und Installationshandbuch für Uponor PEX-Rohrleitungssysteme.

Spezifikation
  • Product #: LF2500400, LF2500600, LF2500800, LF2501000, LF2501200

    Material: Copper

Technische Spezifikation
  • Referenznummerpropex-1-type-l-copper-lf-valved-manifolds
  • ProduktfamilieUponor ProPEX
  • ProduktgruppeValves
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-10-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit