Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EHS-1000 Stainless Steel 1-Station Wall-Mounted Handwashing Sink

EHS-1000 Stainless Steel 1-Station Wall-Mounted Handwashing Sink

5.0 von 5 Sternen5.0(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Wandmontiertes Handwaschbecken mit 1 Station aus Edelstahl
Spezifikation
  • Stainless Steel Hand Washing Sink with the following features:

    • Sink constructed from 14 gauge, Type 304 stainless steel with brushed stainless
    • Outer rim of sink raised to help prevent splashing and dripping on floors
    • Angled front corners to enhance ease of use and protect users from sharp corners
    • Pair with Optional Sloan OPTIMA Faucet (not included) for hands-free operation
    • Sink is shipped pre-plumbed for easy installation
Technische Spezifikation
  • Referenznummersinks_stainless-steel_ehs-1000
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeSinks/Lavatories
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-05-09
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSinks
  • UNSPSCCode30181504
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_81
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSinks
  • Klassifizierung22 42 16
  • Format2014TitelCommercial Lavatories and Sinks
  • OmniClassNummer23-31 13 00
  • OmniClassTitelSinks
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Nordamerika Südamerika Afrika