Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Double-See® Double Containment

Double-See® Double Containment

Google-Übersetzung,

Double-See lässt sich schnell und einfach installieren und ist mit einer vollständigen Auswahl an Rohren, Fittings, Endfittings, Verschlusskupplungen, Leckerkennungs- und Sicherheitsboxen erhältlich. Double-See ist in PVC und CPVC erhältlich; Jedes Material kann primär oder sekundär sein (PVCxPVC, CPVCxPVC, PVCxCPVC, CPVCxCPVC), wobei klares PVC immer eine Option für das Eindämmungsrohr ist. Systemgrößenoptionen reichen von ½" × 2" bis 6" × 10" und erfüllen praktisch alle Anforderungen an den Medienfluss.

GF Piping Systems ist der weltweit führende Anbieter von Durchflusslösungen und ermöglicht den sicheren und nachhaltigen Transport von Flüssigkeiten. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Kunststoff-Rohrleitungssysteme und Systemlösungen sowie Dienstleistungen in allen Projektphasen. Sie ist eine Division der Georg Fischer AG und hat ihren Hauptsitz in Schaffhausen, Schweiz.

Spezifikation
  • Main Applications:

    • Water and waste water treatment
    • Chemical processing, delivery and dosing
    • Microelectronics
    • Metal plating and surface finishing
    • Life Sciences

    Main Advantages:

    • Revolutionary closure coupling design for practical compliance with ASME B31.4
    • Innovative centralizer design for thermal expansion compensation
    • Broad use of vinyl materials and ease of installation
    • Pipe cut-length guidance system for easy installation
    • Double containment installation is fast and easy
    • Factory assembled and 100% tested fittings
    • Extensive standard part selection
    • Customer fabrications and pipe spooling available
    • Provides for chemical and effluent water process transfers
    • Improves safety by eliminating chemical interaction with employees
    • Multiple leak detection options
    • Double-See can be applied in either above or below-ground applications
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerDouble-See
  • ProduktfamilieDouble Containment System
  • ProduktgruppeDouble Containment System
  • TypMuster (Modell)
  • Veröffentlichungsdatum2020-07-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPVC
  • Sekundär MaterialCPVC
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Rohre
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit