Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ABS System Pipe & Fittings

ABS System Pipe & Fittings

4.7 von 5 Sternen4.7(9 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Das zementierte ABS-System ist ideal für den Einsatz bei niedrigen Temperaturen, zB in der Klimatechnik. ABS-Produkte bieten eine der energieeffizientesten Lösungen für industrielle Anwendungen in einem Temperaturbereich von 60 °C bis -50 °C. Die geringe Wärmeleitfähigkeit erhöht die Energieeffizienz des Systems und erleichtert das Erreichen von Umweltzielen. Zudem macht die Zementiertechnik die Montage einfach, schnell und sicher.

GF Piping Systems ist der weltweit führende Anbieter von Durchflusslösungen und ermöglicht den sicheren und nachhaltigen Transport von Flüssigkeiten. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Kunststoff-Rohrleitungssysteme und Systemlösungen sowie Dienstleistungen in allen Projektphasen. Sie ist eine Division der Georg Fischer AG und hat ihren Hauptsitz in Schaffhausen, Schweiz.

Spezifikation
  • Main Applications:

    • Water Treatment
    • Food & Beverage / Cooling
    • Marine
    • Building Technology

    Main Advantages:

    • Low operational energy loss
    • High impact strength even at low temperatures
    • Halogen free


Technische Spezifikation
  • Referenznummerabs-system
  • ProduktfamilieABS Piping System
  • ProduktgruppeABS Pipe and Fittings
  • TypMuster (Modell)
  • Veröffentlichungsdatum2020-06-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialABS
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Rohre