Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fuseal Squared PP

Fuseal Squared PP

Google-Übersetzung,

Fuseal Squared™ Doppel-Containment-Rohrleitungen sind die ideale Wahl für Fördersysteme für korrosive Abfälle, bei denen ein sekundäres Containment erforderlich oder erwünscht ist. Mit Fuseal Squared™ bietet GF Piping Systems ein Doppel-Containment-Rohrleitungssystem für die Entsorgung korrosiver Chemikalien an. Je nach Anwendung ist das System in flammhemmender oder nicht flammhemmender Ausführung (PPFR und PPNFR) erhältlich. Die Standardwandstärke macht Fuseal Squared™ ideal für unterirdische Anwendungen. Dank einfacher Verbindungsverfahren lassen sich die Rohre während der Installation leicht verbinden.

GF Piping Systems ist der weltweit führende Anbieter von Durchflusslösungen und ermöglicht den sicheren und nachhaltigen Transport von Flüssigkeiten. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Kunststoff-Rohrleitungssysteme und Systemlösungen sowie Dienstleistungen in allen Projektphasen. Sie ist eine Division der Georg Fischer AG und hat ihren Hauptsitz in Schaffhausen, Schweiz.

Spezifikation
  • Main Applications:

    • Double-contained Corrosive Waste Drainage
    • Life Sciences
    • Chemical Process Industry
    • Food and Beverage

    Main Advantages:

    • Outstanding chemical and corrosion resistance
    • Electrofusion joints
    • Maintenance-free service with low installation cost
    • Can withstand intermittent temperatures up to 212°F (100°C)


Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFuseal-Squared
  • ProduktfamilieWaste Piping Systems
  • ProduktgruppeFuseal
  • TypMuster (Modell)
  • Veröffentlichungsdatum2020-07-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolypropylen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit