Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Harvel Industrial Schedule 80 PVC
Harvel Industrial Schedule 80 PVC

    Harvel Industrial Schedule 80 PVC

    4.7 von 5 Sternen4.7(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Harvel® Industrial Schedule 80 PVC weist eine außergewöhnlich konsistente Qualität mit einheitlichen Eigenschaften auf, was es zur bevorzugten Wahl von Installateuren und Verarbeitern gleichermaßen macht. Das Harvel® Industrial Schedule 80 PVC-Rohrleitungssystem wird aus kundenspezifischen Mischungen von PVC-Compounds mit einzigartigen physikalischen Eigenschaften hergestellt, die für Rohrleitungsanwendungen wünschenswert sind. Harvels Industrial PVC Schedule 80-Rohrleitungen können eine Vielzahl von Anwendungen, Temperaturen und Druckanforderungen bewältigen, die üblicherweise in der Chemie- und Textilindustrie, in der Wasseraufbereitung und in Vakuumleitungen zu finden sind.

    GF Piping Systems ist der weltweit führende Anbieter von Durchflusslösungen und ermöglicht den sicheren und nachhaltigen Transport von Flüssigkeiten. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Kunststoff-Rohrleitungssysteme und Systemlösungen sowie Dienstleistungen in allen Projektphasen. Sie ist eine Division der Georg Fischer AG und hat ihren Hauptsitz in Schaffhausen, Schweiz.

    Spezifikation
    • Main Applications:

      • Chemical delivery
      • Potable water systems
      • Irrigation
      • Water and waste water treatment
      • Agriculture
      • Industrial applications involving corrosive fluid transfer
      • Process cooling water
      • Vacuum lines
      • Waste collection

      Main Advantages:

      • Outstanding chemical resistance
      • Superior flow characteristics
      • Low cost of ownership
      • Maintenance free service
      • PVC can operate at temperatures up to 140°F (60°C)
      • Various pressure ratings (120 PSI to 1230 PSI)
      • Excellent physical properties and flammability characteristics
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSchedule-80-PVC
    • ProduktfamiliePVC-U Industrial Piping System
    • ProduktgruppeSchedule 80
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2020-08-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Rohre
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit