Elegantes U-Design: Es hat zusätzliche Ästhetik und Komfort mit dem schönen U-förmigen Design. Die Bank ist eine perfekte Ergänzung für Ihre Wohnkultur und dient schön als Bettbank oder Schuhwechselbank im Eingangsbereich.
Ergonomische Armlehnen: Passen sich perfekt der Körperkurve an, der Arm kann in einer natürlichen und bequemen Position platziert werden, wodurch ein eleganter Stil entsteht. Sie werden es genießen, darauf zu sitzen.
Kundenspezifische Stoffe: Wir haben den Stoff für die Bank sorgfältig ausgewählt und der kundenspezifische Stoff ist verschleißfest, schrumpft oder verformt sich nicht leicht, nachdem Sie ihn für einen bestimmten Zeitraum verwendet haben.
Dick gepolstert: Das Sitz- und Armlehnenkissen besteht aus hochdichtem und hochelastischem Schaumstoff, die Weichheit und Elastizität sind ergonomisch passend für den menschlichen Körper und lassen sich nach längerem Gebrauch nicht leicht verformen.
Einfache Bodenreinigung: Bankbeine haben ein spezielles "hohes Bein" -Design und lassen genügend Platz für Sie, um den Boden zu reinigen. Es macht die Reinigung bequemer und verhindert effektiv eine langfristige Staubansammlung unter der Bank. Darüber hinaus kann die Bank mit rutschfesten Fußnägeln fest am Boden befestigt werden. Sie können sicherer sitzen und es hilft auch, den Boden vor Kratzern zu schützen.
Wie auf Amazon.com vorgestellt
#Giantex #Bank #Schlafzimmerbank #Polsterbank #Rollarmbank
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |