Pulverbeschichtete Metallkonstruktion: Unser Garten besteht hauptsächlich aus hochwertigem Stahl und Gusseisen, das solide genug ist. Die schwarze Pulverbeschichtung macht die Gartenbank rost- und witterungsbeständig. Zwei Vorderbeine sind mit zwei Armen integriert und Hinterbeine sind mit der Rückenlehne kombiniert, die einen stabilen und robusten Rahmen bilden.
Exquisite Handwerkskunst und schönes Design: Die Rückenlehne jeder Bank hat verschiedene schön aussehende Muster, wodurch sie nicht nur ihre praktische Rolle spielt, sondern auch eine schöne Dekoration für Ihren Garten oder Ihre Terrasse darstellt. Die Rückenlehne sorgt dafür, dass Sie sich wohl fühlen, während sich Ihr Rücken darauf lehnt.
Einfache Installation: Montageanleitung und hochwertige Hardware sind im Lieferumfang enthalten. Spezifische grafische Installationsschritte dienen zu Ihrer Information. Wenn Sie auf Montageprobleme stoßen, können Sie sich gerne an den Kundendienst wenden.
Leicht zu reinigen: Mit Tauchlackierung und glatter Oberfläche können Sie die Gartenbank leicht reinigen. Der Sitz mit sechs Stahllatten ist perfekt für den Außenbereich, da der Abstand zwischen den einzelnen Latten an regnerischen Tagen gut zum Abtropfen ist.
Leistungsstarke Kapazität: Die maximale Tragfähigkeit dieses Gartensitzes beträgt 500 Pfund, was etwa 4-5 Personen Platz bietet. Es gibt Ihnen eine warme Sicherheit und Schutz.
Wie auf Amazon.com vorgestellt
#Giantex #Bank #Gartenbank #CastIronBank #PatioBank
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |