Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ginger 5261 Lineal Grab Bar
Ginger

Ginger 5261 Lineal Grab Bar

Google-Übersetzung,
  • Machen Sie Ihr Badezimmer und Ihr Zuhause zu einem sichereren Ort.
  • Hilft älteren Menschen und Menschen mit Behinderungen, sich im Badezimmer selbst zu unterstützen.
  • Schützen Sie Ihre Kinder, damit sie nicht ausrutschen und fallen, wenn sie in der Wanne stehen.
  • Entspricht den Anforderungen des American Disability Act (ADA).
  • Inklusive strapazierfähigem Montagematerial für eine sichere Installation.

Wie auf Amazon.com vorgestellt

Spezifikation
  • Technical Details

    Part Number: 5261/PC
    Item Weight: 4 pounds
    Product Dimensions: 19 x 2.8 x 3 inches
    Size: 16" Grab Bar
    Color: Polished Chrome
    Style: Contemporary
    Finish: Chrome
    Material: Brass
    Installation Method: Wall Mount
    Item Package Quantity: 1
    Number of Handles: 1
    Included Components: Grab Bar, Mounting Hardware

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerGinger-5261-Lineal-Grab-Bar
  • ProduktfamilieBathroom
  • ProduktgruppeGrab Bar
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-02-25
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • UNSPSCNameBathroom wall treatments
  • UNSPSCCode521710
  • Klassifizierung10 28 16.13
  • Format2014TitelResidential Bath Accessories
  • OmniClassNummer23-31 25 00
  • OmniClassTitelToilet and Bath Specialties

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit