Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Purist® 14" pivot handle
Kohler

Purist® 14" pivot handle

4.7 von 5 Sternen4.7(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Purist vereint die Stärke einfacher, klassischer Architekturformen mit sinnlichen Designlinien und sorgfältigen Details. Dieser drehbare Duschtürgriff enthält Elemente von entspanntem Minimalismus und modernem Design, die mit Wasserhähnen und Accessoires aus der Purist-Kollektion und nahezu jeder Badezimmereinrichtung harmonieren. Seine fließenden Designlinien erleichtern die Reinigung.

Merkmale

  • Großzügige Grifflänge von 14" (356 mm).
  • Der Doppelgriff öffnet die Tür von der Innen- und Außenseite der Dusche
  • Zur Verwendung mit schweren Duschtüren aus Glas
  • Passt zu anderen Produkten der Purist-Kollektion

Material

  • Massive Messingkonstruktion für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
  • KOHLER®-Oberflächen sind korrosions- und anlaufbeständig

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-705767
  • ProduktfamilieHandles
  • ProduktgruppePurist®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-01-03
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)16
  • Breite (Inches)2
  • Tiefe (Inches)2.5
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • ETIM-CodeEG017210
  • ETIM-NameBathroom and washroom accessories/fittings
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_79
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower enclosures
  • Klassifizierung10 28 19.16
  • Format2014TitelShower Doors
  • OmniClassNummer23-31 17 17
  • OmniClassTitelShower Enclosures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit