Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KIWI Stainless Steel Cabled Mesh
KIWI Stainless Steel Cabled Mesh
KIWI Stainless Steel Cabled Mesh
    GKD Group

    KIWI Stainless Steel Cabled Mesh

    Spezifikation
    • Material

      Stainless Steel

      Mesh type

      Cabled Mesh

      Applications

      Interior design

      Open area

      37%

      Werkstoff | Material | Matériau | Material
      Edelstahl | Stainless steel | Acier inoxydable | Acero inoxidable

      Kettseilgruppe | Cable group | Groupe de câbles | Grupo de cables
      3 x ø 0,5 mm

      Schussdraht | Weft wire | Tringle | Trama
      ø 0,5 mm

      Teilung Kettseilgruppe | Pitch cable group | Entraxe groupe de câbles | Paso grupo de cables
      3,5 mm

      Teilung Schussdraht | Weft wire pitch | Entraxe tringles | Paso trama
      1,4 mm

      Dicke Gesamtgewebe | Thickness | Epaisseur | Espesor
      ca. 1,3 mm

      Freie Fläche | Open area | Surface ouverte | Superficie abierta
      ca. 37,20 %

      Gewicht | Weight | Poids | Peso
      ca. 2,2 kg/m2

      Maximale Gewebeabmessung, mm | Maximum mesh dimensions | Dimensions maximales de la maille | Dimensiones máximas del tejido
      a=50.000 | b=6.000

      Standardbreite| Standard mesh width | Largeur standard | Ancho estándar
      3.700mm

      Solarfaktor | Solar factor | Facteur solaire | Factor solar
      gtotal 0,29 | Fc 0,53

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKiwi
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2026-05-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme