Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TIGRIS Stainless Steel Cabled Mesh
TIGRIS Stainless Steel Cabled Mesh
TIGRIS Stainless Steel Cabled Mesh
TIGRIS Stainless Steel Cabled Mesh
    GKD Group

    TIGRIS Stainless Steel Cabled Mesh

    Spezifikation
    • Material

      Stainless Steel

      Mesh type

      Cabled Mesh

      Applications

      Facades, Roller shutters, Safety and security

      Open area

      65%

      Werkstoff | Material | Matériau | Material

      Edelstahl | Stainless steel | Acier inoxydable | Acero inoxidable

      Kettseilgruppe | Cable group | Groupe de câbles | Grupo de cables

      3 x ø 2 mm

      Schussdraht | Weft wire | Tringle | Trama

      ø 3 mm

      Teilung Kettseilgruppe | Pitch cable group | Entraxe groupe de câbles | Paso grupo de cables

      80 mm

      Teilung Schussdraht | Weft wire pitch | Entraxe tringles | Paso trama

      10 mm

      Dicke Gesamtgewebe | Thickness | Epaisseur | Espesor

      ca. 6,2 mm

      Freie Fläche | Open area | Surface ouverte | Superficie abierta

      ca. 65,00 %

      Gewicht | Weight | Poids | Peso

      ca. 6,7 kg/m2

      Maximale Gewebeabmessung, mm | Maximum mesh dimensions | Dimensions maximales de la maille | Dimensiones máximas del tejido

      a=35.000 | b=8.000

      Standardbreite, mm | Standard mesh width | Largeur standard | Ancho estándar

      8.000

      Solarfaktor | Solar factor | Facteur solaire | Factor solar

      gtotal 0,46 | Fc 0,78

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTigris
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2026-05-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme